Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Linearmodule mit Spindelantrieb

drylin Spindelantriebe sind für verschiedenste Verstell-Aufgaben geeignet. Sie sind eine beliebte Wahl, wenn es darum geht eine präzise Positionierung zu gewährleiten. In unserem Onlineshop für Spindelachsen, finden Sie verschiedenste Produktausführungen. Kaufen Sie hier Spindelhubtische unterschiedlichster Größe mit Trapez- oder über Steilgewindespindeln. Wir bieten Ihnen Spindelantriebe an, die sowohl manuell (z.B. mit einem Handrad) als auch elektrisch mit einem Elektromotor in Bewegung gesetzt werden können. Ausgewählte Modelle in Standard-Längen sind ab Lager lieferbar.

Anzahl Produkte: 52

drylin® SLN-27 econ Miniatur-Linearmodul

  • Einsteigermodell mit Basic Schlitten aus igus® Polymer
  • Für kleinste Bauräume
  • Hublänge 40 mm
  • Steigung 6.35 x 25,4 mm
  • Inklusive Handrad, ⌀ 22 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin SLWC-0620 Miniatur Linearmodul mit Spindel-Schrittmotor

Auf Anfrage
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin SLW-0620 Miniatur Linearmodul

Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES Miniatur Linearmodul mit Spindel-Schrittmotor aus Edelstahl

  • Linearmodul mit Motor für kleine Bauräume
  • Abmessungen von 22 x 32 mm
  • Gefertigt aus robustem Edelstahl
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Hublänge bis 250 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Schrittmotor

  • Mit Trapezgewinde TR12x3
  • NEMA24 Schrittmotor
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublänge: 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
ab 673,96 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® SLW-1040 Linearmodul

  • Mit Trapezgewindespindel TR10x2
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen in 250 und 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
ab 218,64 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Wochen
Zur Produktseite

drylin® SLW-1040 Linearmodul manuellem Zubehör

  • Mit Trapezgewindespindel TR10x2
  • Mit Handklemmung und Positionsanzeiger
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 100 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
ab 285,82 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Wochen
Zur Produktseite

drylin® SAW-0660 Linearmodul mit Steilgewinde

  • Edelstahl Steilgewinde und Zapfen
  • hartanodisiertes Aluminium Profil (eckig)
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen: 100 mm oder 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
ab 276,93 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Steilgewinde

  • Mit Steilgewinde und Zapfen
  • hartanodisiertes Aluminium Profil (eckig)
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen: 250 mm oder 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
ab 359,20 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® SHT-12 Linearmodul mit Trapezgewinde

  • Kugelgelagerte Trapezgewindespindel
  • Spindelmaterial: Edelstahl
  • Spindelzapfen bearbeitet 6h9x17mm
  • Hub 250 mm oder 500 mm

drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 274,63 EUR/Stk.
    2 Artikel, davon versandfertig:
    2 in 4 Wochen
    Zur Produktseite

    drylin® SHT-12 Linearmodul mit Positionsanzeiger

    • Gleitgelagert
    • Spindelmaterial: Edelstahl
    • Mit Positionsanzeiger und Spindelklemmung
    • Hublängen: 250 mm oder 500 mm

    drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 286,71 EUR/Stk.
    2 Artikel, davon versandfertig:
    2 in 4 Wochen
    Zur Produktseite

    drylin® SAW-0630 Linearmodul mit Motor

    • Mit Trapezgewinde TR8x1,5
    • NEMA17 Schrittmotor mit JST Stecker
    • Schlittenlänge: 60 mm
    • Hublänge: 250 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 399,30 EUR/Stk.
    1 Artikel, davon versandfertig:
    1 in 24-48 Stunden
    Zur Produktseite

    drylin® SAW-1040 Linearmodule mit Schrittmotor

    • Trapezgewindespindel TR10x2
    • NEMA23 Schrittmotor
    • Schlittenlänge: 69 mm
    • Hublänge: 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    Auf Anfrage
    Zur Produktseite

    drylin® QLA | Teleskopaktuator | Elektrisch; NEMA17, Spindelmotor

    Produktinformation
    • Manuelle oder elektrische Verstellung mit teleskopierbarer Führung
    • Antrieb: NEMA17 Spindelmotor mit oder ohne Encoder
    • Max. Auszuglänge: 300 mm
    • Max. Druckkraft: 100 N
    • Gewindelänge der Mutter: 25mm
    • Material der Mutter: iglidur® J
    ab 309,02 EUR/Stk.
    4 Artikel, davon versandfertig:
    3 in 5-6 Werktagen
    Zur Produktseite

    drylin® QLA | Teleskopaktuator | Elektrisch; NEMA17, Spindelmotor mit Encoder

    Produktinformation
    • Manuelle oder elektrische Verstellung mit teleskopierbarer Führung
    • Antrieb: NEMA17 Spindelmotor mit oder ohne Encoder
    • Max. Auszuglänge: 300 mm
    • Max. Druckkraft: 100 N
    • Gewindelänge der Mutter: 25mm
    • Material der Mutter: iglidur J
    ab 364,71 EUR/Stk.
    3 Artikel, davon versandfertig:
    3 in 5-6 Werktagen
    Zur Produktseite