drylin® E Kreuztische

Anzahl Produkte: 11

drylin SLW-XY-0620 Miniatur Kreuztisch

Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-0630 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 54 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY0660 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080) Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 54 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-1040 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 73 mm
  • Hublängen max. 300 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-1080 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 107 mm
  • Hublängen max. 300 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-1660 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080) Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 104 mm
  • Hublängen max. 400 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-16120 XY table

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 166 mm
  • Hublängen max. 400 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-2080 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 134 mm
  • Hublängen max. 500 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SHT-XY-08 Kreuztisch

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SHT-XY-12 Kreuztisch

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Schlittenlänge: 85 mm
  • Hublängen max. 350 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SHT-XY-20 Kreuztisch

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Schlittenlänge: 130 mm
  • Hublängen max. 500 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite