Leitungen für bewegte Anwendungen: chainflex®


Shop

chainflex® Leitungen von igus® im Online Shop Ich bin mit den chainflex Leitungen von igus vertraut und kenne unter anderem die benötigten Eigenschaften und Biegeradien meiner Leitungen.
Online Shop

Konfiguratoren und mehr

Konfiguratoren für chainflex® Leitungen Ich kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte mir meine Leitungen und Kabel bequem online aussuchen und konfigurieren.
Online Tools

Know-How

Informationen rund um das Thema chainflex® Leitungen Ich bin mir bei der Auswahl der Leitungen unsicher und benötige weiterführende Informationen zu Aufbau, Schirmung und mehr.
Mehr über chainflex Leitungen

Leitungsarten

Welche Leitungsarten gibt es bei igus®? Ich bin auf der Suche nach Leitungsstypen: Steuerleitungen, Busleitungen, Datenleitungen, Motorleitungen, Lichtwellenleiter, uvm.
chainflex® Leitungen

Drive Tech

Antriebstechnik mit chainflex Ich interessiere mich für chainflex Leitungen für die Antriebstechnik mit und ohne Stecker.
 
Leitungen für die Antriebstechnik

Tech up, Cost down

Warum sollte man sich für chainflex® entscheiden? Ich will Kosten sparen und kenne die technischen Anforderungen meines Kabels. Nun möchte ich dazu die günstigste Leitung finden.
Sparen mit chainflex

chainflex Leitungen im Einsatz - Spannende Praxisbeispiele unserer Kunden

Für jede Branche die passende Leitung verwenden

Krane Werkzeugmaschinen Holzindustrie Material Handling Robotik Offshore Alle Anwendungsfälle erkunden

chainflex hält – garantiert und zertifziert!

Sie legen Wert auf Sicherheit, Qualität, und Zuverlässigkeit bei Leitungen?

Wir auch! Seit vielen Jahren fertigen wir Leitungen, die speziell für den dauerbewegten Einsatz in Energieketten geeignet sind. Dabei ist uns besonders wichtig, alle Leitungen ausgiebig zu testen, damit diese lange in Ihren Anwendungen halten.
Heute können wir Ihnen eine Garantie von bis zu 4 Jahren auf chainflex Leitungen geben. Zusätzlich wurde unser Garantieversprechen durch die Institution UL-verified zertifiziert. Doch wie kam es zu der Garantie und wie wurde diese zertifiziert?

chainflex Neuheiten 2024

Entdecken Sie hier unsere Neuheiten aus diesem Jahr. Es erwarten Sie spannende Produkte rund um die Themen: Garantieversprechen, Top Drive-Anwendungen, trockene Umgebungen und die Antriebstechnik.
 
Jetzt alle Neuheiten entdecken

Planbare Sicherheit durch Labor & Praxis

Im größten Testlabor der Branche testen wir unsere Leitungen ausgiebig. Hierbei können wir auf 64 Anlagen und 800 parallel laufende Tests zurückgreifen.
Als Beweis, für die Dokumentation und für Sie als ideale Übersicht erstellen wir nach jedem Test einen eigenen Testbericht. Erfahren Sie damit direkt, was getestet wurde und wie die Ergebnisse lauten.


 
Zu den Testberichten

chainflex Normen und Zulassungen

Wir bei igus achten besonders darauf, dass unsere chainflex Leitungen alle Richtlinien und Zulassungsbestimmungen der wichtigsten Normen weltweit erfüllen. Um welche Normen und Zulassungen es sich handelt und in welchen Regionen der Welt sie eine besondere Rolle spielen erfahren Sie hier. 

Entdecken Sie alle Normen und Zulassungen.
 
zu den Normen und Zulassungen geht's hier lang!
Normen und Zulassungen

chainflex® CASE – ship’n store by igus

Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz & erneuter Bestellung

Als eine von 11 Neuheiten dient das chainflex CASE als einfache Transport- und Lagermöglichkeit. Einfaches Abtrommeln der Leitung direkt am Einsatzort ist ab sofort möglich. 
chainflex Case

Technik verbessern:

  • 60% schneller nachbestellen – dank Etikett mit QR-Code gelangen Sie gleich zur Produktseite
  • Einfaches Abtrommeln direkt aus der Kartonage
  • Einfache Lagerung, Stapeln von bis zu drei Kartons direkt am Einsatzort
Kosten senken:
  • 84% günstigerer Versand mit UPS Standard
  • Lieferung innerhalb 1-2 Werktagen mit UPS Standard
  • Keine Lagersysteme und Trommelabroller mehr nötig

Was sind chainflex Leitungen für die Bewegung?

Unsere Leitungen erfüllen alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt gültigen ROHS-II und REACH-Anforderungen sowie jegliche Standards elektromagnetischer Verträglichkeit. Sie sind zertifiziert nach UL, DNV, EAC, CTP und CE und darüber hinaus zugelassen und zertifiziert für den Einsatz in Systemen nach EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet  und Interbus.
Ein breitgefächtertes Sortiment an Leitungsarten mit unterschiedlichen Mantelwerkstoffen sorgt für hohe Ausfallsicherheit in Energieketten. chainflex Leitungen von igus bewähren sich bei diversen Anwendungen mit enormen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen und widrigsten Umwelteinflüssen.

Welche Vorteile bieten unsere Leitungen?

  • 30 Jahre Erfahrung
  • 4 Jahre Garantie
  • Getestet im eigenen Labor auf über 4.000 qm, 125 Testsysteme, über 800 laufende Tests
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb
  • Berechen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge und innerhalb von 36 h
  • Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit 
  • Muster frei verfügbar
  • 50 % Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie
  • Optional mit intellligenter Zugkraftüberwachung von smart plastics für besonders stark belastete Leitungen
Mehr zu den Vorteilen von chainflex
chainflex Vorteile

Wo liegt der Unterschied zwischen Kabeln & Leitungen?

Was sind Kabel?

Kabel bekommt man nur selten zu sehen. Gegenüber Leitungen sind sie wesentlich stärker gegen widrige Umgebungen geschützt. Die Einsatzgebiete beschränken sich primär auf Meeresböden, Masten, wo sie als sogenannte Luftkabel fungieren oder unterirdische Anwendungen. Entgegen der Elektrotechnik, erfreut sich der Begriff steigender Beliebtheit in der Kommunikations- und Informationstechnik.

Was sind Leitungen?

Im Gegensatz zu Kabeln begegnen uns Leitungen im täglichen Leben viel häufiger. Analog zu Kabeln sind auch diese (meist mehradrigen) Leitungen für die Energie- bzw. Datenübertragung zuständig. Neben Hochspannungsleitungen als bekannte und sichtbare Leitungsart, gehören Leitungen für das Anschließen des Fernsehers an Spielekonsolen oder Leitungen zum Aufladen des Handys zu geläufigen Beispielen aus dem Alltag.

Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

Dieser Sensor „steht“ gern auf der Leitung...

Bei Leitungen, die in einer Energiekette verlaufen, bedarf es eines besonders intensiven „Blicks“: 
  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden


readycable

readycable® konfektionierte Leitungen Prozesskosten sparen mit anschlussfertigen readycable für den Einsatz in Energieketten.
Anschlussfertige Leitungen

readychain

readychain® anschlussfertige Energieketten Bis zu 95 % Konfektionierungszeit sparen mit einbaufertigen igus readychains.
Anschlussfertige Energieführungen

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Testlabor chainflex®

Getestet auf 3.800 m²

Zwei Milliarden jährliche Testzyklen für garantierte Ausfallsicherheit.
Mehr zum Testlabor und den Testberichten

chainflex Katalog

chainflex hält: weltweit die Nr. 1 in Leitungstests.

▸ Online-Katalog hier herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.