Gelenkarmroboter

Mit robolink® Roboterarmen lassen sich monotone und gefährliche Prozesse kostengünstig und einfach automatisieren. igus® bietet dafür zum einen komplette Standard-Gelenkarme ohne Greifer, zum anderen können die Roboterarme mit dem robolink® Designer individuell konfiguriert und mit einem Greifer der Firma SCHUNK oder dem Hubsauger von MM Engineering versehen werden. Mit diesem Tool lassen sich außerdem die Bewegungsabläufe des Roboters simulieren, um eine bessere Vorstellung für die Anwendung zu bekommen. Bei Bedarf bietet die Commonplace Robotics GmbH eine auf robolink® D abgestimmte Industriesteuerung an, die über eine intuitive Software die Programmierung des Gelenkarms ermöglicht. Da die robolink® Komponenten auf einem modularen Baukastenprinzip basieren, sind sie mit eigenen Bauteilen kombinierbar, können einzeln erworben und mit einer selbstprogrammierten Steuerung betrieben werden. Dadurch ist robolink® nicht nur besonders vielseitig, sondern auch flexibel an Veränderungen im Automatisierungs-Prozess anpassbar.  
 

Anzahl Produkte: 13

robolink® RL-DP-5 | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
ab 4 192,39 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante
ab 2 999,99 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-4 | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
ab 3 742,60 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-5-SW | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite | spritzwassergeschützt

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
 
Optional erhältlich
ab 5 394,66 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-4-SW | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite | spritzwassergeschützt

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
 
Optional erhältlich
ab 4 726,12 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DCi-5S-M | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 680mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 0,5 kg
  • Reichweite bis zu 680 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
ab 5 085,85 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DCi-4S-M | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 510mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1 kg
  • Reichweite bis zu 510 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
ab 4 476,78 EUR/Stk.
Zur Produktseite

robolink® RL-DC| 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790 mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
ab 4 556,17 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

robolink® RL-DC| 5 Freiheitsgrade (DOF) | 680 mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 0,5 kg
  • Reichweite bis zu 680 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
ab 3 761,06 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

robolink® RL-DC| 4 Freiheitsgrade (DOF) | 710 mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 710 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
ab 4 072,71 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

robolink® RL-DC | 4 Freiheitsgrade (DOF) | 510 mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 0,5 kg
  • Reichweite bis zu 510 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen

Optional erhältlich
ab 3 277,60 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Unterbau für robolink® DP

Produktinformation
  • Unterbau robolink® DP
  • Geeignet für Tisch Montage
  • Kompatibel für RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Farbe: Schwarz pulverbeschichtet
ab 111,98 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Plug & Play-Kit | robolink® DP zum FTS von MiR

Produktinformation
  • Plug & Play Kit zum FTS von MiR
  • Flexible Arbeitsraumerweiterung
  • Entladehöhe: min. 600 mm, max. 1500 mm
  • Kompatibel mit RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Typische Anwendungsbereiche: Bin Picking, Transport von KLTs, Autonomes Be- und Entladen, Service
ab 5 568,13 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.