drylin® E Linearmodule mit Spindel

Anzahl Produkte: 40

Neu

drylin® SLN-0232 econ Miniatur-Linearmodul

  • Einsteigermodell mit Basic Schlitten aus igus® Polymer
  • Für kleinste Bauräume
  • Hublänge 40 mm
  • Steigung 6.35 x 25,4 mm
  • Inklusive Handrad, ⌀ 22 mm
ab 58,73 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drylin SLWC-0620 Miniatur Linearmodul mit Spindel-Schrittmotor

Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin SLW-0620 Miniatur Linearmodul

Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Schrittmotor

  • Mit Trapezgewinde TR12x3
  • NEMA24 Schrittmotor
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublänge: 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
ab 654,97 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® SLW-1040 Linearmodul

  • Mit Trapezgewindespindel TR10x2
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen in 250 und 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
ab 212,48 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Wochen
Zur Produktseite

drylin® SLW-1040 Linearmodul manuellem Zubehör

  • Mit Trapezgewindespindel TR10x2
  • Mit Handklemmung und Positionsanzeiger
  • Kugelgelagerte Spindellagerung
  • Schlittenlänge: 100 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
ab 277,76 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Wochen
Zur Produktseite

drylin® SAW-0660 Linearmodul mit Steilgewinde

  • Edelstahl Steilgewinde und Zapfen
  • hartanodisiertes Aluminium Profil (eckig)
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen: 100 mm oder 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
ab 269,13 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Wochen
Zur Produktseite

drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Steilgewinde

  • Mit Steilgewinde und Zapfen
  • hartanodisiertes Aluminium Profil (eckig)
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen: 250 mm oder 500 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
ab 349,08 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® SHT-12 Linearmodul mit Trapezgewinde

  • Kugelgelagerte Trapezgewindespindel
  • Spindelmaterial: Edelstahl
  • Spindelzapfen bearbeitet 6h9x17mm
  • Hub 250 mm oder 500 mm

drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 266,89 EUR/Stk.
    2 Artikel, davon versandfertig:
    2 in 4 Wochen
    Zur Produktseite

    drylin® SHT-12 Linearmodul mit Positionsanzeiger

    • Gleitgelagert
    • Spindelmaterial: Edelstahl
    • Mit Positionsanzeiger und Spindelklemmung
    • Hublängen: 250 mm oder 500 mm

    drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 278,63 EUR/Stk.
    2 Artikel, davon versandfertig:
    2 in 24-48 Stunden
    Zur Produktseite

    drylin® SAW-0630 Linearmodul mit Motor

    • Mit Trapezgewinde TR8x1,5
    • NEMA17 Schrittmotor mit JST Stecker
    • Schlittenlänge: 60 mm
    • Hublänge: 250 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 388,05 EUR/Stk.
    1 Artikel, davon versandfertig:
    1 in 24-48 Stunden
    Zur Produktseite

    drylin® SAW-1040 Linearmodule mit Schrittmotor

    • Trapezgewindespindel TR10x2
    • NEMA23 Schrittmotor
    • Schlittenlänge: 69 mm
    • Hublänge: 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    ab 501,30 EUR/Stk.
    1 Artikel, davon versandfertig:
    1 in 24-48 Stunden
    Zur Produktseite

    drylin® QLA | Teleskopaktuator | Elektrisch; NEMA17, Spindelmotor

    Produktinformation
    • Manuelle oder elektrische Verstellung mit teleskopierbarer Führung
    • Antrieb: NEMA17 Spindelmotor mit oder ohne Encoder
    • Max. Auszuglänge: 300 mm
    • Max. Druckkraft: 100 N
    • Gewindelänge der Mutter: 25mm
    • Material der Mutter: iglidur® J
    ab 300,31 EUR/Stk.
    4 Artikel, davon versandfertig:
    4 in 5-6 Werktagen
    Zur Produktseite

    drylin® QLA | Teleskopaktuator | Elektrisch; NEMA17, Spindelmotor mit Encoder

    Produktinformation
    • Manuelle oder elektrische Verstellung mit teleskopierbarer Führung
    • Antrieb: NEMA17 Spindelmotor mit oder ohne Encoder
    • Max. Auszuglänge: 300 mm
    • Max. Druckkraft: 100 N
    • Gewindelänge der Mutter: 25mm
    • Material der Mutter: iglidur J
    ab 354,43 EUR/Stk.
    3 Artikel, davon versandfertig:
    3 in 5-6 Werktagen
    Zur Produktseite

    drylin® SLW-1030 Linearmodul mit Spindel

    • Kompakte Bauart
    • Kugelgelagerte Spindel
    • Schlittenlänge: 48 mm
    • Hublängen max. 400 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    Auf Anfrage
    Zur Produktseite