Die xiros® Radialrillenkugellager bestehen aus Hochleistungspolymeren, im Käfig bewegen sich Edelstahl- oder Glaskugeln. Das schafft viele Vorteile: Die Polymerlager sind um bis zu 40 % kostengünstiger und 60 % leichter als vergleichbare Metalllager. Sie sind trotzdem für die Anforderungen des Industriealltags gerüstet: Dank jahrelanger Forschungsarbeit in den igus®-Laboren sind die Polymerlager korrosionsfrei, medien- und temperaturbeständig und somit langlebig. Zudem ermöglichen sie einen wartungsfreien, reibungsarmen und hygienischen Trockenlauf. Ohne einen einzigen Tropfen Schmieröl.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.