3D-Druck-Filamente für maximale Lebensdauer

Kategorien
Filter
Welchen 3D-Drucker verwende ich?
Anforderungen
Eigenschaften

Anzahl Produkte: 10

iglidur® i150, 3D Druck Filament

  • Einfach zu verarbeiten auf allen gängigen
    3D-Druckern
  • Lebensmittelkonform gemäß EU 10/2011
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten

Material-Profil für Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
ab 49,56 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® i151, 3D Druck Filament

  • Einfache Verarbeitung auf allen gängigen
    3D-Druckern
  • Lebensmittelkonform gemäß FDA
    und EU 10/2011
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit

Material-Profil für Bambu Lab X1C und Prusa MK3/MK4/XL zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
ab 50,74 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

igumid® P150, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile
    und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
ab 76,68 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® i190, 3D Druck Filament

  • Biegefestigkeit bis zu 80 MPa,
    bestes iglidur Filament
  • Exzellente Lebensdauer – Abriebfestigkeit bis zu Faktor 50 besser als ABS
  • Einfach auf handelsüblichen 3D-Druckern zu verarbeiten

Material-Profil für Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL und Ultimaker S5/S7/Factor 4 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
ab 70,87 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

igumid® P190, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Kohlefaserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit bis zu 237 MPa, Biege-E-Modul bis zu 11,5 GPa, verbesserte Festigkeit in z-Richtung
ab 214,25 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i180, 3D Druck Filament

  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus Haftfolie

Material-Profil für Bambu Lab X1C und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
ab 66,59 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i180-BL, 3D Druck Filament

  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus Haftfolie 
  • Farbe: Schwarz

Material-Profil für Bambu Lab X1C und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
ab 66,59 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® J260, 3D Druck Filament

  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten 
  • Höhere Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C 
  • Verarbeitung anspruchsvoll: für Experten geeignet
ab 78,92 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® A350, 3D Druck Filament

  • Lebensmittelkonform gemäß FDA
    und EU 10/2011
    Temperaturbeständig bis + 180 °C
  • Autoklavierbar
  • Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
ab 200,26 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® RW370, 3D Druck Filament

  • Brandhemmend nach UL94-V0
    und DIN EN 45545
  • Temperaturbeständig bis + 170 °C
  • 91 MPa Biegefestigkeit
  • Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
ab 155,90 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.