drylin® E Linearmodule mit Zahnriemen

Anzahl Produkte: 24

Neu

drylin ZLX high performance Zahnriemenachse

  • Zahnriemenachse der neuen Generation
  • Besonders einfache Systemintegration
  • Robustes Hochprofil
  • max. Hublänge: 3500 mm
  • Auf Wunsch inkl. Elektromotor
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLW-0630-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 17
  • Belastung: 2 kg*
ab 563,90 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLW-0630-S Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 23
  • Belastung: 5 kg*
ab 1 000,10 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLW-1040-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 24
  • Belastung: 7 kg*
ab 753,86 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLW-1040-S Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 34
  • Belastung: 10 kg*
ab 1 250,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0630 Basic mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • NEMA17 Schrittmotor mit Litze
  • Hublänge: 300
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 413,82 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0660S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

  • PU Zahnriemen mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Vorschub: 54 mm/U 
  • Baugröße: Ø 06
  • Riemenspannung: 150 N
  • Hublänge: 250 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 468,25 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Wochen
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1080S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

  • PU Zahnriemen mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Baugröße: Ø 10
  • Riemenspannung: 200 N
  • Hublängen: 500mm oder 1000 mm
→  Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 527,86 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1040 Basic mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23 Motor mit Litze
  • Hublänge: 500
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 516,34 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1080 Standard mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23XL Schrittmotor mit JST Stecker
  • Hublänge: 1000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
ab 852,60 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® ZLN-40 Linearmodul mit Zahnriemen

  • Flache Bauform mit 28 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Schlittenlänge: 50 mm
  • Hublängen max. 750 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0630B Linearmodul mit Zahnriemen

  • Kosteneffektive Umlenkung aus Edelstahlvierkant und Hochleistungspolymer
  • Neopren Zahnriemen mit Glasfaserverstärkung
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Hublängen max. 1.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-0660S Linearmodul mit Zahnriemen

  • Einteilige Umlenkung aus Edelstahl
  • Leistungsstarker PU-Zahnriemen mit Stahlzügen
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 1.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1040B Linearmodul mit Zahnriemen

  • Kosteneffektive Umlenkung aus Edelstahlvierkant und Hochleistungspolymer
  • Neopren Zahnriemen mit Glasfaserverstärkung
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 2.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® ZLW-1040S Linearmodul mit Zahnriemen

  • Einteilige Umlenkung aus Edelstahl
  • Leistungsstarker PU-Zahnriemen mit Stahlzügen
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 2.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite