Steckverbinder Shop

Bei Steckverbindern setzt igus® auf Unternehmen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit bei ihren Produkten bewährt haben. Aus dem Programm von Intercontec, Harting, FCT, Binder, Hummel, Yamaichi bietet igus® industrielle Steckverbinder, die auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen sind. 
Für industrielle Anwendungen finden Sie folgende Steckertypen im Shop:

  • Signal-Rundsteckverbinder
  • Leistungs-Steckverbinder
  • Kombinierte Signal- und Leistungs-Steckverbinder
  • Stecker mit Kunststoff- oder Metallklemmring
  • Schutzgehäuse für besonders anspruchsvolle Umgebungen
  • Umspritzte Steckverbinder
  • M12 und M23 Steckverbinder

Anzahl Produkte: 216

Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
  • Stecker-Ausführung: Signalstecker
ab 14,97 EUR/Stk.
5 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
ab 28,32 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Standard Steckverbinder Serie B, M23 Durchführung mit Überwurfmutter

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
ab 41,44 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
ab 25,82 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
ab 30,67 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade

  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 6,79 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 6B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleinlass M20
ab 20,73 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 6B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleinlass M20
ab 20,26 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 10B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25
ab 30,84 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 10B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25
ab 29,20 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 16B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25
ab 32,04 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 16B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleinlass M25
ab 30,64 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 24B Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang M32
ab 39,73 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Harting Steckersatz, Ausführung Stift

  • Han® 24B Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang M32
ab 42,10 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpkontaktbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Durchführung mit Überwurfmutter
ab 13,96 EUR/Stk.
5 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite