Roboter- und Motorsteuerungen

Die kostengünstigen und individuell anpassbaren Roboterarme von igus® können mit unterschiedlichen Steuerungskonzepten ergänzt werden. Eine Lösung bietet die Industriesteuerung der Firma Commonplace Robotics GmbH, die speziell auf robolink® D abgestimmt ist und zusammen mit einer einfach zu bedienenden Software geliefert wird. Mit Hilfe der Software werden die Bewegungsabläufe des Roboters dargestellt und können leicht verständlich programmiert und gesteuert werden. Das modulare robolink® Baukastenprinzip macht die Roboterarme auch mit einer selbstprogrammierten Steuerung nutzbar und bietet somit höchste Modularität. Durch die Kombination aus robolink® Greifarm und Steuerung lassen sich monotone Aufgaben, z.B. in der Qualitätssicherung, Montage oder Kommissionierung, einfach automatisieren und die Arbeitsabläufe des Roboters mühelos koordinieren.
 

Anzahl Produkte: 21

7. Achse | UR Cap + Schaltschrank Integration - 0,3 m/s Version

Produktinformation
  • Einfache Integration zu Universal Robots mit UR CAP
  • Anschlussfertige Plug & Play Lösung
  • Schaltschrank-Version
  • Kabelset: 3 m
  • Max. Geschwindigkeit: 0,3 m/s

Optional erhältlich
ab 2 760,96 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 2 x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 1 352,60 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

igus® Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.

TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
ab 3 271,76 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

igus Robot Control Handheld

Produktinformation
  • Handheld ermöglicht die Inbetriebnahme sowie Bewegen des Roboters
  • Geeignet für die igus Robot Control
  • Komfortable Bedienung für Links- & Rechtshänder
  • Benutzerfreundliche Bedienung über Touch-Display
ab 1 260,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

igus® Robot Control Robotersteuerung für Scara- und Gelenkarmroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Scara-Roboter und Gelenkarmroboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhof
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
ab 3 271,76 EUR/Stk.
Zur Produktseite

igus Robot Control I/O Modul

Produktinformation
  • Erweiterung auf 7 weitere Digitale Ein- & Ausgänge
  • Passend für die igus Robot Control
  • Plug & Play Lösung
ab 328,87 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 3-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 3x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 2 028,90 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

igus Robot Control Motormodul

Produktinformation
  • Erweiterung eines Motormoduls
  • Passend für die igus Robot Control
  • Ansteuerung zusätzlicher Achsen möglich
  • Plug & Play Lösung
ab 484,69 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Steuerungsset D1 für 3-Achs-Kinematiken

Produktinformation 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 1 492,20 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

7. Achse | UR Cap + Schaltschrank Integration - 0,6 m/s Version

Produktinformation
  • Einfache Integration zu Universal Robots mit UR CAP
  • Anschlussfertige Plug & Play Lösung
  • Schaltschrank-Version
  • Kabelset: 3 m
  • Max. Geschwindigkeit: 0,6 m/s
 
Optional erhältlich
ab 3 776,14 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

7. Achse | EPSON Cap + Schaltschrank Integration

Produktinformation
  • Einfache Integration zu Epson Robotern
  • Anschlussfertige Plug & Play Lösung
  • Schaltschrank
  • Kabelset: 3 m
  • Max. Geschwindigkeit: 0,3 m/s

Optional erhältlich
ab 2 760,96 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Steuerungsset D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 994,80 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

7. Achse | UR Cap + Schaltschrank Integration - Rotationsachse

Produktinformation
  • Einfache Integration zu Universal Robots mit UR CAP
  • Anschlussfertige Plug & Play Lösung
  • Schaltschrank-Version
  • Kabelset: 3 m
  • Max. Geschwindigkeit: 8 U/min
 
Optional erhältlich
ab 2 760,96 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

7. Achse | Schaltschrank Integration - IO Version

Produktinformation
  • Einfache Integration zu Leichtbaurobotern
  • Anschlussfertige Plug & Play Lösung
  • Schaltschrank
  • Kabelset: 3 m
  • Max. Geschwindigkeit: 0,3 m/s
 
Optional erhältlich
ab 2 760,97 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

Steuerungsset D7 für 3-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 3x drylin D7
 
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 2,7 A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
ab 212,79 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.