Jetzt mit chainflex® Leitungen und dem Preis-Check Technik verbessern & Kosten senken


Profitieren Sie von unserer Leitungsvielfalt. Von Low-Cost-Lösungen bis hin zu High-End-Leitungen. Alles unter dem Motto: Tech up, Cost down. It's our job!


Fordern Sie hier schnell Ihren individuellen Preisvergleich an: 



 

Technik verbessern & Kosten sparen mit chainflex® Leitungen

igus bietet in den verschiedenen Leitungsbereichen elektrisch identische Leitungen mit mechanisch unterschiedlichen Qualitäten. Damit können Sie das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für sich erzielen. Ein Beispiel für Steuerleitungen mit Aderquerschnitt von 4x0,5 mm²: 
  • Steuerleitung CF880, Biegeradius 12,5 x d und PVC-Außenmantel: sehr günstige Lösung
  • Steuerleitung CF5, kleinerer Biegeradius 6,8 x d mit PVC-Außenmantel und Ölbeständigkeit: größerer technischer Vorteil führt zu leicht höherem Preis je Meter
  • Öl-/bioölbeständige Steuerleitung CF98 Leitung mit TPE-Ummantelung und einem Biegeradius von nur 4 x d: größter technischer Vorteil bei höchstem Preis

Preis-Check und Garantie direkt vom Hersteller: Auswahl von 1.350 Leitungen mit Garantie von 4 Jahren.


Mit dem chainflex Preis-Check ist die passende Leitung für Ihre Bedürfnisse schnell ermittelt. Jede elektrische Spezifikation gibt es in 7 Leitungsqualitäten. Sie haben die Wahl: günstiger Preis oder die Leitung für hohe technische Anforderungen. Sie können in Abstufungen das für Sie richtige Produkt wählen. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, wir geben eine Garantie von 4 Jahren auf Ihre Leitung.


Und so gehts:

Save costs - prüfen
Schritt 1: 
Senden Sie das Formular ab. Unser Experte kontaktiert Sie und prüft Ihre Anwendung.
Save costs - prüfen
Schritt 2: 
Unser Experte findet für Sie eine passende Lösung aus unserem Produktprogramm.
Save costs - prüfen
Schritt 3: 
Sie erhalten ein (Vergleichs-) Angebot von igus® inkl. kleinem Dankeschön

▲ Technik verbessern


Im größten Testlabor der Branche mit 3.800 m² Testfläche und über 800 parallel laufenden Tests an 64 Anlagen machen wir mehr als 2 Mrd. Doppelhübe im Jahr, um Ihnen die hochwertigste Technik zu ermöglichen.

CF98 Highlight Test

Steuerleitung CF98...

...mit mehr als 139 Mio. Doppelhüben im Test
Highlight Test Ethernet

Ethernetleitung CFBUS.045...

...mit mehr als 77 Mio. Doppelhüben im Test
CF Highlight Test 3841

Servoleitung CF21.UL...

...mit mehr als 54 Mio. Doppelhüben im Test
CF Highlight Test 4904

Motorleitung CF38...

...mit mehr als 43 Mio. Doppelhüben im Test
CF Highlight Test 3479

Messsystemleitung CF11.D...

...mit mehr als 66 Mio. Doppelhüben im Test
CF Highlight Test 4011

Lichtwellenleiter CFLG.2LB...

...mit mehr als 50 Mio. Doppelhüben im Test

▼ Kosten senken


Durch ein breites Spektrum an Leitungen ermöglichen wir dem Anwender eine große Ersparnis in jeder Leitungsart; egal ob als chainflex Meterware oder vorkonfektioniertes readycable.

Steuerleitung sparen

64,7 % bei Steuerleitungen sparen...

...durch den Wechsel von PUR-Leitung CF77.UL.D auf
PVC-Leitung CF130.UL.D.*
Datenleitung

32,7 % bei Datenleitungen sparen...

...durch den Wechsel von TPE-Leitung CF11 auf
PVC-Leitung CF211.* 
Busleitung

62,1 % bei Busleitungen sparen...

...durch den Wechsel von TPE-Leitung CFBUS auf
PVC-Leitung CFBUS.PVC.*
Sparen mit Motorleitungen

29,9 % bei Motorleitungen sparen...

...durch den Wechsel von TPE-Leitung CF35 auf
PVC-Leitung CF31.* 
Sparen mit Servoleitungen

50,7 % bei Servoleitungen sparen...

...durch den Wechsel von PUR-Leitung CF27 auf
PVC-Leitung CF210.UL.*
Sparen mit Messsystemleitungen

39,4 % bei Messsystemleitungen sparen...

...durch den Wechsel von PUR-Leitung CF113 auf
PVC-Leitung CF211.* 

∎ Beweise


Und hier drei konkrete Ansätze für Sie, um schnell Erfolge zu realisieren:

viastore Systems mit chainflex

viastore SYSTEMS GmbH

„Um den schnellen Hubbewegungen und Schwingungen standzuhalten, müssen die in der e-kette geführten chainflex Leitungen einen speziellen Aufbau haben."
Übersicht

Und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie viele weitere Erfolgsgeschichten aus über 60 verschiedenen Branchen rund um die Welt.

Nachhaltigkeit


Lebenszykluskosten senken mit der richtigen Leitungsauswahl


Am Nachhaltigsten ist es ein Produkt sehr lange ohne Störungen und umweltschädlichem Austausch zu verwenden. Hier lesen Sie warum es sinnvoll ist jetzt darüber nachzudenken.


Lokale Unterstützung zu chainflex® Leitungen - weltweit

igus weltweit
36 Monate Garantie Garantieversprechen
36 Monate Garantie Recycling-Programm
36 Monate Garantie Services

Technik verbessern. Kosten senken. Jetzt wechseln!

 



 

Technik verbessern & Kosten sparen mit chainflex® Leitungen

*Die hier angegebenen prozentualen Vergleichswerte basieren auf deutschen Listenpreisen und können im internationalen Kontext abweichen.