Weitere Kinematiken

Anzahl Produkte: 4

drylin HSQ | Hubschwenkeinheit | Litzen Version

Produktinformation
  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
  • Kombination mit iglidur J-Rundtischelement
  • Modulare Bauweise
  • Antrieb: NEMA11 und NEMA17 Schrittmotoren mit Litze
ab 346,77 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drylin HSQ | Hubschwenkeinheit | Encoder Version

Produktinformation
  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
  • Kombination mit iglidur J-Rundtischelement
  • Modulare Bauweise
  • Antrieb: NEMA11 und NEMA17 Schrittmotoren mit Encoder
ab 515,98 EUR/Stk.
Zur Produktseite

drylin SLQ | Linearmodul

Produktinformation
  • Verdrehgesichertes, schmierfreies Linearmodul mit geringer Masse und Abmessungen im Arbeitsraum
  • Leise und leicht
  • Kompakter Aufbau
  • Korrosionsbeständig
  • Keine Elektronik im Arbeitsraum
ab 236,99 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

robolink® W Seilzugroboter

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 0,5 kg
  • Reichweite bis zu 650 mm
  • Freiheitsgrade: Von 2 bis 6
  • Geschwindigkeit: 6 Picks / min
  • Optional mit Greifer
  • Hohe Flexibilität
ab 7 457,14 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.