Change Language :

Die aktuellen Neuheiten der iglidur PRT Drehkranzlager zeigen die Weiterentwicklung bestehender Drehverbindungen in diesem Jahr mit Fokus auf kompakte Bauformen, zusätzliche Funktionen und den Einsatz nachhaltiger Materialien.
Das Portfolio wurde gezielt erweitert: Dazu zählen Lösungen für enge Bauräume, Varianten mit Arretierung für definierte Positionierungen sowie Ausführungen mit hohem Regranulatanteil. Alle Drehkranzlager sind für den schmiermittelfreien Betrieb ausgelegt und ermöglichen einen wartungsarmen Einsatz.
Das modulare PRT-System bietet weiterhin verschiedene Baugrößen sowie Erweiterungen wie Handklemmungen oder Messsysteme und lässt sich an unterschiedliche Anforderungen im Maschinenbau und in der Automatisierung anpassen.
Die folgenden Neuheiten geben einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und deren technische Eigenschaften.
Tech up, cost down – mit igus Drehkranzlagern erreichen Sie beides.

Mit dem iglidur® PRT-04 mit präziser Arretierung erweitert igus die PRT-04-Serie um eine Variante für Anwendungen mit definierten Positionen. Die integrierte Arretierfunktion ermöglicht Rastpunkte in 90°-Schritten und sorgt für eine spielfreie Fixierung der Drehbewegung.
Das Drehkranzlager ist kompakt aufgebaut und Teil des modularen Baukastensystems der PRT-04-Serie. Dadurch lässt es sich flexibel in bestehende Konstruktionen integrieren und mit weiteren Komponenten kombinieren.
Die maximale Haltekraft des Verriegelungsbolzens beträgt 700 N. Austauschbare Gleitelemente ermöglichen eine Anpassung und tragen zur Verlängerung der Nutzungsdauer bei. Der Betrieb erfolgt vollständig schmiermittelfrei und ist damit wartungsarm.
Typische Einsatzbereiche sind Anwendungen im Maschinenbau und in der Automatisierung, bei denen eine wiederholgenaue Positionierung erforderlich ist.

Mit dem iglidur® PRT-05 Kompact erweitert igus die PRT-05-Serie um eine besonders platzsparende Variante für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Durch die optimierte Bauweise mit reduziertem Außenring eignet sich das Drehkranzlager speziell für Einbausituationen, in denen Standardlösungen nicht eingesetzt werden können.
Das Modell PRT-05-94-PC-CP-AL kombiniert ein geringes Gewicht von nur 80 g mit einer kompakten Baugröße von 122 mm Durchmesser. Gleichzeitig stellt es eine kostengünstige Alternative innerhalb der Serie dar.
Gefertigt aus mindestens 75 % Regranulat und ausgelegt für den schmiermittelfreien Betrieb, ermöglicht das Lager einen wartungsarmen Einsatz. Typische Anwendungen finden sich im Maschinenbau, in der Automatisierung sowie in kompakten Konstruktionen mit begrenztem Bauraum.

Mit dem iglidur® PRT-05-94-PC erweitert igus die bewährte Low-Cost-Drehkranz-Serie um eine größere Baugröße und reagiert damit auf die Anforderungen vieler Anwender. Das Drehkranzlager aus Vollkunststoff bietet langlebige Drehverbindungen bei geringem Gewicht und überzeugt durch ein vereinfachtes Design, das nur aus zwei Komponenten besteht. Damit ist das Lager optimal für Anwendungen geeignet, bei denen höhere Lasten und ein großer Durchmesser benötigt werden. Durch die Herstellung aus min.75 % Regranulat unterstützt der PRT-05-94-PC eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen und erfüllt moderne Anforderungen an Umweltfreundlichkeit. Im hauseigenen igus Labor getestet, zeigt das Lager eine hohe Belastbarkeit, insbesondere bei der axialen Lastaufnahme, und eignet sich damit ideal für Verkleidungen, Bedienpanels oder Displayverstellungen, bei denen Robustheit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Das neue iglidur® PRT-02-20-AL-DRI ermöglicht eine einfache und zuverlässige Montage. Dank des integrierten Distanzrings kann das Drehkranzlager direkt und bündig auf flachen Flächen befestigt werden – ganz ohne zusätzliche Freistiche oder Durchbrüche. Dies reduziert den Bearbeitungsaufwand und erleichtert die Installation. Das Lager basiert auf dem bewährten PRT-04-Design mit Distanzring und ist in verschiedenen Baugrößen erhältlich, sodass es flexibel in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden kann. Die schmiermittelfreie Gleitlagertechnik sorgt für einen wartungsfreien Betrieb und trägt zu einer ressourcenschonenden und sauberen Lösung bei.

Mit dem iglidur® PRT-02-20-AL-CP bringt igus eine besonders platzsparende, stabile und leichte Lösung für beengte Einbauverhältnisse auf den Markt. Als preisgünstige Alternative zum PRT-04-CP ermöglicht der PRT-02-AL-CP eine Ersparnis, ohne an Leistung einzubüßen. Zusätzlich kommt das Lager ohne Schmiermittel aus, was nicht nur Ressourcen einspart, sondern auch einen positiven Beitrag für die Umwelt leistet. Der PRT-02-AL-CP verbindet eine platzsparende Bauweise, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit – optimal für Anwendungen, bei denen wenig Raum zur Verfügung steht und gleichzeitig hohe Belastbarkeit gefragt ist.

Anschläge jetzt auch individuell anpassbar
Der PRT-05-15-PC-TS-360 besteht aus spritzgegossenen Komponenten, die kostengünstig gefertigt und leicht montiert werden können. Das einfache Design sorgt für einen stabilen und zugleich leichten Aufbau. Der integrierte Winkelbegrenzer mit Anschlag erlaubt standardmäßig Drehbewegungen bis 360° und kann auf Anfrage individuell angepasst werden. Für die Materialien wurden iglidur P4 und iglidur M260 ausgewählt, da diese im Test die beste Performance zeigten und eine hohe Lebensdauer bieten.

Der PRT-04-CP ist die kompakte Version unseres High-Performers PRT-04. Dieses Produkt ist 60 % leichter, bietet 50 % mehr Raumersparnis und ist 20 % günstiger im Vergleich zum PRT-01. Es verfügt über Universalgleitelemente aus iglidur J und ein umfangreiches Baukastensystem. Neu ist die platzsparende Version, die speziell für wenig Platz in der Montage entwickelt wurde.

Drehbewegungen über 360° möglich
Der PRT-04-TS-360 ermöglicht es, die Anschläge schnell und individuell anzupassen, um die Rotation des PRT-Drehkranzlagers an definierten Punkten zu verhindern. Neu ist, dass der Anschlag über 360° realisierbar ist und auf Anfrage sogar bis zu 720° erweitert werden kann.

PTFE-freier Allrounder
Das iglidur Drehkranzlager PRT-04 mit Aluminiumgehäuse und iglidur® JPF-Gleitelementen enthält kein PTFE.

PRT-06-100: bis zu 85 % günstiger im Vergleich zum PRT-04
Das neue PRT-Drehkranzlager ist besonders leicht und flach ist, sowie kostengünstig im Vergleich zu unseren restlichen PRT-Bauserien. Mit nur 8 mm ist er außerdem nur halb so hoch wie das Drehkranzlager der Bauserie PRT-04.

Ermitteln Sie in wenigen Minuten, welches PRT Drehkranzlager die beste Wahl für Ihre individuelle Anwendung ist. Erfahren Sie außerdem, wie lange unsere PRT Drehkranzlager in Ihrer Anwendung halten - und wählen Sie anschließend das Drehkranzlager mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr von igus. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über unser Unternehmen und unsere motion plastics. Entdecken Sie als Erste:r neue Produkte, spannende Anwendungen, aktuelle Laborberichte und vieles andere mehr.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal