drylin Antriebstechnik-Neuheiten

Unser News-Highlight 2026

SLW-1040

Frühjahrs-News 2026

ZLW-ESD
  • Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischen Entladungen
  • Zertifiziert von der ESD Academy gemäß IEC 61340‑5‑1:2024
  • Erhältlich in 2 Baugrößen: Für enge Bauräume (50 mm) oder breite Abstützung (120 mm)
  • Gefertigt aus Edelstahl, mit iglidur X Lagerfolien
SLX-PT
  • Maximale Ausfallsicherheit dank vollständig integrierter Metallabdeckung
  • Einfache Montage durch viele Nuten (Nut 10 Typ B) und Befestigungsoptionen 
  • Für manuelle Verstellung und elektrischen Betrieb 
ZLX-PT
  • Maximale Ausfallsicherheit dank vollständig integrierter Metallabdeckung
  • Einfache Montage durch viele Nuten (Nut 10 Typ B) und Befestigungsoptionen 
  • Für manuelle Verstellung und elektrischen Betrieb
 SLW-0620-FL-ES-X
  • Aus Edelstahl
  • Mit iglidur X Gleitlagern für extreme Temperaturen von –100 °C bis +250 °C
  • Flexible Steigungen von 1 bis 25,4 mm/U
NTM
  • Robuster Teleskopauszug mit Elektromotor 
  • Stufenlose Wunschauszugslänge bis 500 mm
  • Beschichtung: iglidur IC-05PF (PFAS-getestet)
  • Motorausrichtung: 0°
GRR-30
  • Leichte, steife Z-Achse
  • Für große Hubwege bis 1.500 mm
  • Traglast bis 25 kg
  • Schmierfrei und wartungsarm
whitepaper sub-zero temperature

Alle Produktneuheiten aus dem Frühjahr 2026

news

Herbst-News 2025

SLW-0670-FLS
  • Geeignet für die manuelle Verstellung wie auch den elektrischen Betrieb 
  • Großer Stützabstand (79 mm) für erhöhte Steifigkeit
  • Extrem flache Bauform (20 mm)
  • Silber oder schwarz eloxiert
SLW-0620-Ds08 Miniaturachse
  • Basierend auf drylin W Doppelschienen WS-0620
  • Mit dryspin Steilgewinde Ds Ø08
  • Bis zu 40 % mehr Hub dank neuer Spindel
  • Mit zweiteiligem Linearschlitten für mehr Spielfreiheit
  • Hublänge bis zu 300 mm
SLW-0620-BB-ES
  • Geeignet für die manuelle Verstellung wie auch den elektrischen Betrieb 
  • Aus Edelstahl, geeignet für hygienekritische Bereiche
  • Mit FDA-/EU-konformen Gleitlagern
  • Flexible Steigungen von 1 bis 25,4 mm/U
SLW-ESAX500
  • Edelstahlausführung für ESD- und Food-Anwendungen
  • Lagerkomponenten aus iglidur AX500
  • Elektrische Leitfähig und FDA-konform
SLR-60
  • Mit neuer dryspin Steilgewindegröße Ds32x32 für besonders hohe Vorschubgeschwindigkeiten
  • Mit axialer Lastaufnahme bis zu 6.250 N und radial bis zu 25.000 N
igus Newsletter

Verpassen Sie keine igus Neuigkeiten mehr

Frühjahrs-News 2025

SLX
  • Geeignet für die manuelle Verstellung wie auch den elektrischen Betrieb 
  • Einfache Montage durch viele Nuten (Nut 10 Typ B) und Befestigungsoptionen 
  • Hublänge bis 1000 mm
  • 100 % schmierfrei und getestet
ZLW-1050-ES-EX
  • Für Anwendungsgebiete geeignet, die eine leitfähige Zahnriemenachse erfordern (z.B. Pulverbeschichtung, Lackieranlagen, Mehlproduktion oder Messtechnik)
  • Hublänge bis 2.000 mm
  • 100 % schmierfrei und getestet
SLR-30
  • Erweiterung in Baugröße 30
  • Mit Einzelschlitten, Mehrschlitten oder Montageschlitten
  • Einfache Ausrichtung über Passstifte, ohne zusätzliche Montagewinkel
  • Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten
slw-xy
  • Zwei Verfahrrichtungen kombiniert in einem Modul für einen Arbeitsraum von 500 x 500 mm
  • Robuste, breite Auflagefläche
  • Hublängen max. 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • Zwei Verfahrrichtungen in einem Modul
  • Für kleine Bauräume
  • Silber oder schwarz eloxiert
  • Hublängen max. 100 mm
SLW-BB
  • Zwei Schlitten fahren in einem Linearmodul synchron, auf mittigem Hubweg, mit einem Dreh aufeinander zu oder voneinander weg
  • Hublänge bis zu 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Optimiertes Schlittendesign und bessere Spülbarkeit bei Kundenanbindung.
  • Hochwertiges, hochbeständiges Edelstahl
  • Laufruhe und Effizienz durch Einsatz von dryspin Steilgewinde
  • Kunststoffe verfügen über Zulassungen wie FDA und EU-Verordnung 10/2011

Live in Ihrem Unternehmen

roadshow

Antriebstechnik-Onlineshop

Antriebstechnik Shop

Antriebstechnik-Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung