Produkteübersicht triflex R

Die sechs Versionen der triflex R e-kette

TRE e-kette

TRE leicht zu befüllen

TRC e-kette

TRC geschlossen mit Schutz vor Späne

TRCF e-kette

TRCF geschlossen mit Schnappverschluss

TRL e-kette

TRL leicht und kostengünstig

TRLF e-kette

TRLF leicht und mit Schnappverschluss

TRXE e-kette

TRX teleskopier- und tordierbar in einer e-kette

TRHD Produktfoto

TRHD heavy duty - stark und robust

TRE und TRC in ESD

Triflex R elektrostatisch ableitend (ESD)

Zubehör für triflex R e-ketten

Anschlusselemente triflex R

Anschlusselemente für triflex R Ketten

Anbindungen Achse 6 triflex R

Anbindungen für die sechste Roboterachse

Gleitdurchführung Achse 6 triflex R

Gleitdurchführung

Schutz für triflex R

Schutz für triflex R e-ketten - einfach sicher

triflex R Locks

TRE Locks - klein aber unverzichtbar

Rückzugsysteme für triflex R e-ketten

RS Modul - das Alleskönner-System

RSP Modul - das starke System

RSE Modul - kompakt für kleine Roboter

RSE Modul - linear und platzsparend

RSEL & RSSL Modul - linear, platz- und kostensparend

Universalmontagesatz - Winkelrohr für Federstab

Kettensets und Zubehör für triflex R Rückzugsysteme

Federstabmodul Produktbild

Federstabmodul - die einfache "Angelrute"

e-kettenset RS Modul Produktbild

E-Ketten Set für RS Modul

e-kettenset RSP Modul Produktbild

E-Ketten Set für RSP Modul

e-kettenset RSE Modul Produktbild

E-Ketten Set für RSE Modul mit Umlenkung

Adapterplatten für Rückzugsysteme

Adapterkonsolen - passende Verbindung ohne Bohren

Verstelleinheit für Rückzugsysteme RS und RSP

Universelle Verstelleinheit - passt immer

Energieführung für Roboter-Achse-1

Twisterchain Produktbild

Twisterchain - bis zu 360 ° Drehung

SRM Produktbild

SRM - Drehwinkel bis zu 380 °

Schwenkhalter Produktbild

Schwenkhalter - Drehungen bis zu 270 °

Energieführung am Cobot

Cobot Schellen Produktbild

Schellen aus Kunststoff - befestigt mit Klettband

UR Metall Cobot Schellen Produktbild

Cobot Schellen - metallisch für Universal Robots

MRK Schellen Produktbild

MRK Schellen - eine sichere, runde Sache

Cobot Schellen Fanuc CRX Produktbild

Schellen aus Kunststoff - für Fanuc CRX

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung