Hannover Messe 2026

igubal Neuheiten

Neuheiten-Übersicht

    Erweiterung unserer Stehlager-Serie für Solartracker

    ESQM-2.0

    Motion plastics in der Intralogistik

    Optimiertes Design für unsere Flanschlager-Klassiker

    EFOM EFSM

    Polymer-Gelenklager für hohe statische Lasten

    igubal Heavy Duty
    Heavy Duty

    Teil der Heavy-Duty-Studie werden

    Sie haben eine Hochlastanwendung für sphärische Lager?

    Geteilte Flanschlager-Sets

    Flanschlager-Set
    Cleanroom

    Bereit für Reinraum?

    iglidur H3-Lagereinsätze jetzt auch für 25 mm-Wellendurchmesser

    H3 Lagereinsatz

    Weitere Neuheiten

    igubal Schnellverschlusslager

    Jetzt verfügbar: Stehlager mit Schnellverschluss

    PP205 Stehlager mit geteiltem Lagereinsatz

    Geteilte Lagereinsätze für PP205-Stehlager

    Schneller Austausch

    igubal 2.0 – Metallische Gelenkköpfe mit Kunststoff-Innenring

    MaterialEinsatzbereich
    iglidur JHohe Verschleißfestigkeit
    iglidur A181FDA- und EU 10/2011-Konformität
    iglidur XBreiter Temperaturbereich (-100 °C bis +250 °C, kurzzeitig bis +315 °C –)
    iglidur GDynamische Belastungen
    igubal Kardangelenk

    Erster Prototyp unseres Kunststoff-Kardangelenks

    Whitepaper zu unseren geteilten Flanschlagern

    Flanschlager auf der Innenseite eines Förderbands
    Whitepaper Mockup
    Jetzt Whitepaper herunterladen!
    igubal PTFE frei

    PTFE-freie Werkstoffe für die igubal-Serie

    Nachhaltig konstruieren – ganz ohne Kompromisse.
    igumid G Koppelstange

    Heavy Duty-Stehlager | Studie

    Heavy fun with the Sun
    SRM-20X20 geteilter Stellring für Vierkantprofile

    Geteilter Stellring für Vierkantprofile

    Axiale Sicherung ohne Demontage anderer Bauteile
    GPZM Koppelstange

    Kunststoff-Koppelstange mit Kugelzapfen

    Leicht, robust und wartungsfrei
    igus Newsletter

    Verpassen Sie keine igus Neuigkeiten mehr

    Mehr zu igubal Gelenklagern

    igubal-Shop

    Shop

    Zum igubal-Shop
    Tool

    Tool

    Zum igubal-Expertensystem
    Knowledge Base

    Knowledge Base

    Zur Knowledge Base

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Christoph Foettinger
    Christoph Föttinger

    Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

    +43 7662 57763 17E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung