drylin W Profilschienenführungen

 
Einbaufertiges System oder modularer Baukasten. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von drylin W Profilschienenführungen ergibt sich aus der großen Zahl unterschiedlicher Bauteile, die sich miteinander kombinieren lassen. Wir bieten über 50 unterschiedliche Profile (Baugrößen / Geometrie / Oberflächen), viele Lineargleitlager und Linearschlitten. drylin W eignet sich für den Einsatz in allen Branchen, ob Lebensmittelbereich, Werkzeugmaschinenbau, Interior oder DIY. Alle Bauteile inkl. Schienen können in Wunschlänge im Online-Shop bestellt werden.
 
drylin w logo

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts
Der igus Experte berät Sie gerne und unverbindlich.

 
Hier Kontakt aufnehmen

drylin W Musterbox

core box
Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Broschüre downloaden

Die Komponenten der drylin W Profilführung

drylin® W Profilschiene

Profilschienen

drylin W Profilschienen erlauben höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel-, Doppel- oder Kurvenschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reibwerte und geringe Verschleißergebnisse bei Profilschienen. Besonders leicht ist das robuste Hochprofil aus Carbon. Die vielfältigen Möglichkeiten erlauben den Einsatz der drylin W Profilschienen in vielen Anwendungen - auch unter extremen Bedingungen.

 
Profilschienen hier kaufen
drylin® W Profilschlitten

Profilschlitten

Im drylin W Programm der igus GmbH sind die Linearschlitten für drylin W Profilschienen ein zentrales Konstruktionselement. Wesentliches Merkmal ist, dass die Gleitlager der Schlitten die Profilführung mit einer hohen Genauigkeit und Laufruhe zulassen. Die igus GmbH hält für Sie ein umfangreiches Sortiment von über 50 verschiedenen Ausführungen von Linearführungs-Schlitten bereit. Als Bestandteil des drylin W Baukastensystems ermöglichen Ihnen die Schlitten in Kombination mit den anderen Konstruktionselementen eine nahezu unbegrenzte Variantenvielfalt.
Profilschlitten hier kaufen
drylin® W Lineargehäuse

Lineargehäuse

Die Lineargehäuse von drylin W ermöglichen höchste Flexibilität bei der Konstruktion von Linearführungen. Ob auf Einzel- oder Doppelschienen, individuell einstellbar oder vorgespann. Das wartungs- und schmierfreie Gehäuselager bewegt sich im Trockenlauf geschmeidig über die Schienen. Durch den Einsatz von Gleitflächen aus tribologisch optimierten Hochleistungspolymeren zeichnen sich die Lineargehäuse durch besondere Robustheit und die Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Chemikalien, Hitze, Wasser, Schmutz und Stoßbelastungen aus.
Gehäuselager hier kaufen

Warum drylin W Profilführungen?

Robust

Weniger Montagezeit

Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
Icon Eigenschaft

Große Materialvielfalt

Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie)
Icon Eigenschaft

Mehr Ergonomie

Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen
Icon Eigenschaft

Leichtlaufend

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf
Icon Eigenschaft

Gewichtsoptimiert

Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial
Icon Eigenschaft

Mehr Variabilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin W Profilschienen und Lineargehäuse von igus.

 
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus.
 
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin W Doppelschiene WS und drylin W Gehäuselager von igus.

 
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin W und dem drylin W Gehäuselager von igus.

 
Zum Beitrag

Einfache Montage

Zeit sparen durch einfaches Montieren der Profilschlitten

In wenigen Schritten lassen sich die Linearprofilschlitten montieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Montagekosten. Darüber hinaus werden Stillstandzeiten verkürzt.
 
Montageanleitung
Bild eines Profilschlittens

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

Unser drylin W Baukasten besteht aus 14 Schienenprofilen und 50 Schlittenvarianten, welche 100 % wartungs- und schmierfrei sind. Die Vorteile der Profilführungen sind, dass diese korrosionsbeständig, hygienisch und verschleißfest sind. Außerdem sind sie beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit und haben dadurch auch einen sehr leisen Lauf. Bis zu 40 % günstiger ist das Baukastenprinzip als Kugelumlaufführungen.
 
Zum Onlineshop

Konfigurieren Sie jetzt Ihre Linearführung

DLX drylin Lineargleitführungen helfen, Verstellungen so einfach wie möglich zu gestalten. Sei es in der Lebensmitteltechnik, in der Automatentechnik oder im Möbelbau. Alle Zustellungen, Positionierungen, Verstellungen können ohne jegliche Schmierung, Wartung und Geräusche realisiert werden.

 
Zum Konfigurator

drylin W Hybrid-Rollenlager

Hybrid_Rollenlager_mit_Schrift

Wenn es besonders leichtlaufend sein soll

Bei einem Hybrid-Linearlager wirkt eine Kombination aus Gleit- und Rollenlager zusammen: Integrierte Rollen erzielen geringe Antriebskräfte, während die Gleitwirkung der Gelitlager von Querkräften schützt. Diese Kombination ermöglicht die Absorption von Missbrauchkräften:

1. Reduzierung der Reibwerte
2. Reduzierung der erforderlichen Antriebskraft
3. Funktion des Systems ohne Einschränkung der 2:1-Regel
 
Mehr Informationen

drylin W Profilführungen

Hybrid_Rollenlager_mit_Schrift

Robust, schwingungsdämpfend für hohe Lasten und lange Lebensdauer

Das Konzept der Lineargleitlager unterscheidet sich von den Linearlagern mit Kugelumlauf in der Art der Bewegung. Gleitlager rollen nicht, sie gleiten. Die Lagerungs-Elemente werden nicht durch rollende Stahlkugeln voneinander getrennt, sondern gleiten ohne Wälzkörper direkt auf der Schiene oder Welle.



 
Profilführungen kaufen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.