Hybridrollenführungen von igus®

Die Komponenten der Hybridrollenführungen

Rollenführung

Schiene

  • WSR-10-120
  • Korrosionsbeständig durch Klareloxal-Beschichtung
  • Für seitliche Montage direkt an der Wand
Rollenführungen hier kaufen
Rollenlager WJRM-31-10

Rollenlager

  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Mit Schlittenplatte WWRY zum kompletten Linearschlitten erweiterbar
  • Kostengünstig durch Gehäuse aus Zinkdruckguss
Rollenlager kaufen
drylin® W Hybridschlitten WWR-31

Schlitten

  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss
Hybridrollenschlitten hier kaufen

tech up igus

Technik verbessern

  • Kugelgelagerte Hybridrollenlager für leichtgängige seitliche Verstellungen
  • Bis zu 4x leiser durch igus Hochleistungspolymere als metallische Lager
  • Flache Bauhöhe von 30 mm auf formschönes Schienenprofil WSR-10-120
  • Optimierte Rollenausrichtung für maximale Kraftaufnahme
cost down igus

Kosten sparen

  • Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
  • Rollenlager ohne Schmierung
  • einzelnd positionierbar oder als kompletten Schlitten mit Montageplatten in 3 Längen aus dem drylin® W Linearbaukasten
proof

Beweise

  • Lebensdauer im igus Labor getestet
  • bis zu 70% leichterer Lauf
recycle igus

Nachhaltigkeit

  • leichte energieeffiziente Verstellung
  • Saubere Linearführung ohne Schmierung
  • keine Verschmutzungsgefahr für den Anwender

Videos zu Rollenführungen


Rollenlager Prinzip igus

Die passende Platte gleich mit bestellen: WWYR

  • In jeder Baugröße und Breite in verschiedenen Längen verfügbar
  • Robustes korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
  • Eine Vielzahl an Linearlagerfolien-, Lager- und Schlittenplatten-Kombinationen sind möglich, auch mit Handklemmung
  • Wunschkomibination Lager und Montageplatte auch vormontiert lieferbar
  • Kombinierbar mit der kompletten drylin Linerlager-Produktplatte
Zur WWYR Montageplatte

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele

banner_mobile_steinseils&aum

Mobile Steinseilsäge

Die Verwendung einer mobilen Steinseilsäge drylin® Lineartechnik und iglidur® Gleitlage.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.