Flachführungen drylin N

Die drylin N Flachführungen sind ideal für Anwendungen mit kleinen Bauräumen, da sie Systemhöhen von 6 bis 12 mm bieten. Die geringen Maße ermöglichen zudem einerseits einen effizienten Energie- und Emissionsverbrauch, sowie transportable Systemlösungen. Die Flachführung überzeugt durch Qualität in der Fertigung und im Material. Das Produkt selbst erreicht alle Qualitäten mit einem Minimum an Bauteilen. Damit ist die Montage schnell erledigt und die Wartung so problemfrei wie möglich.
Flachführungen
Support Michael Hornung

Haben Sie Fragen? Michael Hornung hilft Ihnen gerne weiter!


Sie haben Fragen rund um drylin Linearführungen? Michael Hornung hilft Ihnen gerne telefonisch oder per Online-Videoanruf per MS Teams.
 

Die Komponenten der drylin N Flachführungen

Führungsschienen silber eloxiert

Führungsschienen silber eloxiert

  • Aluminiumprofil in 4 Baugrößen
  • Breiten von 17 – 80 mm
  • Mit Befestigungsbohrungen oder ohne für individuelle Bearbeitungen
Silber eloxierte Führungsschienen kaufen
Führungsschienen AntiReflex

Führungsschienen AntiReflex

  • Schwarz anodisierte Aluminiumschienen
  • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarze Oberflächen
  • Mit Standardbohrungen oder ungebohrt
Führungsschienen AntiReflex kaufen
Endkappen für drylin® N Führungsschienen

Endkappen für drylin N

  • Formschöner Schienen-/Kantenabschluss
  • Einfache und sichere Montage
  • Für alle drylin N Schienenprofile
     
Endkappen kaufen
NW-Führungsschlitten (Serie 01/11/21)

NW-Führungsschlitten
(Serie 01/11/21)

  • Durchgangsbohrungen für die Befestigung von unten
  • Umclipste oder fest umspritzte Gleitelemente
  • leichte Vollkunststoffschlitten
NW-Führungsschlitten kaufen
NW-Führungsschlitten (Serie 02/12/22)

NW-Führungsschlitten
(Serie 02/12/22)

  • Gewindebohrungen/Gewindezapfen für Befestigung von oben
  • Gleitelemente wechselbar oder fest umspritzt
  • Festlager/Loslager Varianten
NW-Führungsschlitten (Serie 02/12/22) kaufen
NW-Führungsschlitten mit Vorspannung

NW-Führungsschlitten mit Vorspannung

  • Mit integrierter Federvorspannung
  • Für klapperfreie Verstellungen
  • Mit Durchgangs- oder Gewindebohrung/-zapfen
     
NW-Führungsschlitten mit Vorspannung kaufen

drylin N Musterbox

core box
Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin N Flachführungen mit unserer Musterbox.
 
Musterbox anfordern

Whitepaper herunterladen

icon button
10 Einsparpotenziale, durch die Sie mit drylin Linearlager überflüssige Kosten sparen können.
 
Kostenloses Whitepaper

Warum drylin N Profilführungen?

platzsparend

Einsatz für geringen Bauraum

Durch platzsparende Konstruktion mit einer Bauhöhe von 9-12 mm
Weniger Energiekosten

Weniger Energiekosten

Durch eine leichte, energieeffiziente Konstruktion der Flachführung
Einfaches Verstellen und Positionieren

Einfaches Verstellen und Positionieren

Durch definierte Verschiebekräfte
Leiser Lauf

Leiser Lauf

Die Federvorspannung der Schlitten und Gleitelemente sorgt für einen leisen Lauf
Weniger Montagezeit

Weniger Montagezeit

Durch umspritzte Schlitten (Festverbund Schlitten und Gleitelement)
Geringer Montageaufwand

Geringer Montageaufwand

Durch Nutzung von Doppelschlitten kann auf mehrer Schlitten verzichtet werden

Anwendungsbeispiele

banner mobinn

Robot Delivery Service

Selbstführende Roboter spezialisiert auf die Lieferung von einem vordefinierten Bestimmungsort. 

 
CompactChart

CompactChart

Das CompactChart von Compact Solutions GmbH als Allrounder im Vergleich zu einem gewöhnlichen Flipchart mit drylin N Schiene und passenden Schlitten von igus.
 
Zum Beitrag
Freitragender Rollstuhllift

Rollstuhllift

Der Rollstuhllift ist ein innovatives System, das speziell für Menschen im Rollstuhl entwickelt wurde.

 
Zum Beitrag
banner

Food Truck

Ein normaler Truck wurde von Nomes srl mit Hilfe von drylin N zum Food Truck umgebaut.

 
Zum Beitrag

Weitere drylin Flachführungen

Prismenführungen

Prismenführungen

  • 4 Vorspannklassen
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
  • Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
Mehr Informationen

SLN Flachführung mit Spindel

  • Auswahl zwischen 3 Versionen
  • Econ Basismodul/ Spieleinstellung/ Vorspannung
  • Linearmodul konfigurieren
Zur SLN Flachführung mit Spindel

Allgemeines über Lineartechnik


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.