Vorgespannte Prismenführungen / Schwalbenschwanzführungen von igus®

Garantiert festen Halt bieten die schmierfreien drylin®  N Prismenführungen. Alle Linearschlitten besitzen eine unter 4 Vorspannklassen wählbare Federvorspannung. Diese ermöglicht eine präzise kontrollierte Verstellung ohne jeglichen StickSlip Effekt. Durch die Auswahl der Vorspannklassen sind Verschiebekräfte definiert wählbar und lebenslang konstant und der Schlitten hält Lasten an Ort und Stelle.

Die Komponenten der drylin® Prismenführung

Prismenführung - Schwalbenschwanzführung

Führungsschienen

  • Klar anodisiertes Aluminiumprofil
  • Mit Standardbefestigungs-bohrungen in Abstand 60 mm
  • Ohne Bohrungen für individuelle Bearbeitungen
Führungsschienen hier kaufen
NSV-01-27-AR Führungsschiene AntiReflex

Führungsschienen AntiReflex

  • Schwarz anodisiertes Aluminium
  • Mit Standardbohrungen oder ungebohrt
  • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarze Oberfläche
Führungsschienen AntiReflex hier kaufen
drylin N Komplettsystem für linear Anwendungen mit kleinem Bauraum

Endanschläge für Prismenschienen

  • NSVK-27: formschöne Abdeckung der Schienenkanten
  • NSVZ-01-27-AL: variabel positionierbarer Endanschlag
  • NSVA-27: preiswert verschraubter Endanschlag
Endanschläge hier kaufen
NWV-21-left-aligned-onlineshop

NWV-21 Führungsschlitten

  • Mit Durchgangsbohrungen für die Befestigung von unten
  • Kurze Bauform mit Einzelvorspannung
  • Lange Bauform mit dualer Vorspannung
Führungsschlitten hier kaufen
NWV-22 Führungsschlitten

NWV-22 Führungsschlitten

  • Mit Gewindebohrungen für die Befestigung von oben
  • Kurze Bauform mit Einzelvorspannung
  • Lange Bauform mit dualer Vorspannung
NWV-22 Führungsschlitten hier kaufen
Weitere Optionen mit drylin®  Prismenführung

Weitere Optionen mit drylin® Prismenführung

  • NKV Inkl. Messsystem
  • SLNV mit integriertem dryspin® Gewindetrieb, mit oder ohne Elektromotor
Prismenführung mit Messystemen hier kaufen

verschiebekraefte prismenfuehrungen

Anwendungsbeispiele

Die drylin® N Flachführungen werden insbesondere dort eingesetzt, wo die Bauräume klein und die Anforderungen hoch sind. Die sehr kompakte wie robuste Konstruktion erfüllt höchste Ansprüche in Genauigkeit und Flexibilität. Durch die verschiedenen Breiten bei den Führungen und das große Angebot an Führungswagen sind die Anwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig. 


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.