Flächenportalroboter

Anzahl Produkte: 8

Flächenportalroboter | DLE-FG-0005 | Arbeitsraum 1000 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 1000 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 982,46 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0001 | Arbeitsraum 300 x 300 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 300 x 300 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 539,39 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0002 | Arbeitsraum 300 x 300 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 300 x 300 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 183,90 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0003 | Arbeitsraum 500 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1,0 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 1 mm

Optional erhältlich
ab 1 065,28 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0006 | Arbeitsraum 650 x 650 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 650 x 650 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 659,94 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0004 | Arbeitsraum 800 x 400 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 400 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 414,04 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

Flächenportal aus Edelstahl | DLE-FG-0014 | Arbeitsraum 1.000 x 1.000 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 1000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,8 mm

Optional erhältlich
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

Flächenportal | DLE-FG-0006-EC | bis 1 m/s | Arbeitsraum 1500 x 1500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 1500 x 1500 mm, erweiterbar auf 3000 x 3000 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.