drylin R Wellenführung

drylin R Wellenführungen basieren auf speziell für die Lineartechnik entwickelten, hoch verschleißfesten Polymeren. Die Abmessungen sind kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen. Die spezielle Geometrie der Wellenführungen und Wellenlager garantieren Robustheit und Präzision- auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
 
Wellenführungen kaufen
drylin R
Support Michael Hornung

Haben Sie Fragen? Michael Hornung hilft Ihnen gerne weiter!

Sie haben Fragen rund um drylin Linearführungen? Michael Hornung hilft Ihnen gerne telefonisch oder per Online-Videoanruf per MS Teams.
 

Die Komponenten der drylin R

Linearwellen

drylin R Welle
  • Aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl
  • Korrosionsbeständig
  • Hohe Tragfähigkeit
Wellen hier kaufen

Gehäuselager

drylin® R Gehäuselager
  • Einfache Montage
  • Hohe statische Last
  • Gleitfolie austauschbar
Gehäuselager hier kaufen

Lineargleitlager

drylin® R Lineargleitlager
  • Geschlossen oder teilbar
  • Mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Offen für unterstütze Wellen
Lineargleitlager hier kaufen

Gleitlagerfolie

Gleitlagerfolien
  • Kostengünstig, wartungs- und schmierfrei
  • Unterschiedliche Materialien bieten
  • Geschlossene, offene, kurze und lange Bauform
Gleitfolien hier kaufen

Gehäuseschlitten

Gehäuseschlitten
  • Geschlossene oder offene Bauform
  • Leichte Bauweise
  • Aluminiumgehäuse
Gehäuseschlitten hier kaufen

Warum drylin R Wellenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Durch baugleiche Abmessungen mit handelsüblichen Wellenführungen mit Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

FDA-Konformität mit Edelstahl

Auch in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie einsetzbar durch besondere Hygiene
Icon Eigenschaft

Hohe Präzision

Durch einstellbares Lagerspiel an den Gleitelementen
Icon Eigenschaft

Robust und flexibel

Durch die Kraftaufnahme aus allen Richtungen
drylin R ist besonders leise

Leiser Lauf

Schwingungsarmes und leises Verfahren 
Icon Eigenschaft

Schmutzunempfindlich

Durch schmierfreie Gleitelemente, die Verschmutzungen an den Laufflächen der Wellen wegschieben

Anwendungsbeispiele

Nutzfahrzeugtechnik

drylin R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern. 

 
Zum Beitrag

Laborpressen

Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand. 

 
Zum Beitrag
banner

Holzwellen in Schreibtischen

Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.

 

Gleis- und Tunnelreinigung

In diesem Tunnelreinigungsfahrzeug waren schmierfreie Linearlager mit hoher Steifiigkeit gefragt.
 
Zu den Beiträgen

drylin R Linear-Rundführung

Die Vorteile im Überblick

  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • Große Programmvielfalt an Gehäusegeometrien
  • Wellen, Wellenböcke und Zubehör ab Lager erhältlich
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Gehäuse aus VA-Edelstahl erhältlich
Zum Onlineshop

drylin R Wellenführungen Konstruktion

Loslager für Wellenführungen

Die drylin R Loslager bieten in Anwendungen mit parallelen Wellen große Vorteile. Durch ihre Geometrie gleichen sie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus und sollten auf der dem Antrieb weiter entfernten Welle eingesetzt werden.

Zum Konstruktionshinweis

Faktencheck: Gleitlager vs. Wälzlager


Eigenschaften
Ausprägung
igus® Gleitlager
Ausprägung
Wälzlager
Technische Daten
igus® Gleitlager
Technische Daten WälzlagerBesonders relevant
für folgende Branchen:
Präzision++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmWerkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Komplette Schmiermittelfreiheit++++  Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter
Wartungsfreiheit++++  Branchenübergreifend
Gewichtsvorteil++++Alu ca 2,7 g/cm³
Polymer ca 1,5 g/cm³
Stahl ca. 7,8 g/cm³Handling, Automation, Labor, Freizeit
Hohe Dynamik bei geringer Last++++  Verpackung, Handling, Automation
Hohe Dynamik bei hoher Last++++  Verpackung, Handling, Automation
Hublängenvarianz+++++  Kameratechnik, Textil
Reibwert++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µHandverstellung, Schwenken
Schmutzempfindlichkeit++++  Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen
Geräuschdämpfung ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedizin, Labor, Möbel
Kostenvorteil+++++  Branchenübergreifend
Korrosionsschutz+++  Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel
Magnetismus++++Kunststoff, AluminiumStahlMedizin, Prüfgeräte
Chemikalienbeständigkeit++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik
Kompatibilität der Baugruppen++++  Vorrichtungsbau, Montageautomation
Ruhiger vibrationsloser Lauf+++++  Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker
Kurzhubeignung++++  Textil, Handling
Einfache, schnelle Montage++++  Vorrichtungsbau, Montageautomation
Steifigkeit++++  Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Lange Verfahrwege über 10 m+++  Kamera, Fördertechnik, Logistik
Temperaturbeständigkeit++++bis +250 °C Chemie
Leichtlauf++++  Handverstellung
Beschleunigung maximal ²+++++50 m/s²15 m/s²Automation, Handling
Geschwindigkeit maximal ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomation, Handling

1) Gemessen im igus® Labor auf 400 mm Hub Handverstellung
2) bei geringen Lasten, je nach Baugröße 0,1-5 kg
Ausprägung: +++ stark ++ durchschnittlich + schwach

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.