Vierkantführung drylin Q

Die drylin Q Vierkantführung bietet höchste Flexibilität bei der Konstruktion. Verfügbar sind individuelle Gehäusevarianten und Vollkunststofflager, aber auch einstellbare Komplettgehäuse mit und ohne Handklemmung. Das robuste Aluminiumprofil ist durch das Hohlkammerprinzip sehr leicht. Gleichzeitig eignet sich die Hohlkammer zum Durchführen von Versorgungsleitungen. Die Befestigungsmöglichkeiten sind sehr variabel, unter anderem über Nutensteine, in Baugrößen 20 kombinierbar ebenfalls mit allen 20/20 Aluminiumprofilen. 
drylin Q

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
 
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
 
Whitepaper herunterladen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
 
Zum Konfigurator

Die Komponenten von drylin Q

Vierkantführung

drylin Q Vierkantführung
  • Verdrehsicher
  • Sehr leichtes Alu-Hohlprofil
  • Viele Befestigungsmöglichkeiten
Vierkantführung hier kaufen

Linearwagen

drylin® Q Linearwagen für Vierkantführung
  • Freitragende Wagenvarianten
  • Seitliche Befestigungsmöglichkeiten
  • Handklemmung optional
Führungswagen hier kaufen

Gehäuselager

drylin® Q Gehäuselager für Vierkantführung
  • Geschlossene Aluminiumgehäuse
  • Momentaufnahme bis 3 Nm oder 10 Nm
  • Verdrehsichere Gleitelemente
Gehäuselager hier kaufen

Zubehör für drylin Vierkantführung

Weiteres drylin Q Zubehör

Weiteres drylin® Q Zubehör
Zum Onlineshop

Warum drylin Q Vierkantführung?

Verdreh gesicherte Vierkant-Linearführung

Verdrehsicher

Durch die quadratische Konstruktion ist ein Verdrehen der Schlitten unmöglich
Viele Befestigungsmöglichkeiten mit drylin Q Linear-Vierkantführung

Mehr Flexibilität

Durch eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten an allen vier Seiten der Schlitten
Icon Eigenschaft

Hohe Präzision

Durch einstellbares Lagerspiel
Leise und schwingungsarme Vierkant-Linearführung

Leise und schwingungsarm

Die Konstruktion erlaubt einen leisen und schwingungsarmen Lauf der Schlitten 
Icon Eigenschaft

Flexible Kraftaufnahme

drylin Q Vierkantführung erlaubt eine Kraftaufnahme aus allen Richtungen
Weniger Reinigungsaufwand und Kosten durch schmutzresistente Linear-Vierkantführung

Schmutzunempfindlich

Durch schmierfreie Gleitelemente ist drylin Q schmutzresistent und spart Reinigungskosten

Schmierfreie Vierkant-Linearführung

  • 100 % schmierfrei
  • Verdrehsicher
  • Einstellbares Lagerspiel
  • Kraftaufnahme aus allen Richtungen
  • Schmutzunempfindlich
  • Schwingungsarm und leise
  • Viele Befestigungsmöglichkeiten
Zum drylin Q Shop

Allgemeines über drylin


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.