drylin® Rollenlager: Zwei Systeme, ein Ziel
Technik verbessern
& Kosten senken

Rollenlager-Baukasten

rollenlager igus drylin Unser Rollenlager-Baukasten ist modular und jede Komponente ist miteinander kombinierbar. Sie sind seit Jahren eingesetzte und  bewährte Produkte. Rollenlager für drylin® W Einzel- und Doppelschienen WS, Baugröße 10/16/20
  • Leicht
  • Leise
  • Einfache Montage & Wechsel
  • Für den horizontalen oder vertikalen Einbau
Mehr Informationen zu drylin Rollenlagern
Direkt Rollenlager shoppen

Rollenlager für eine seitliche Einbaulage

hybridrollenlager drylin igus Dieses durch igus selbst entwickelte System ist besonders für seitliche Einbaulagen geeignet. Zum Beispiel in Schiebetüren, Monitorverstellungen oder auch in Regalen und Schränken. Für drylin® W Rollenschiene WSR-10-120
  • Höhere Präzision durch größere Fläche
  • Verbesserte Druckverteilung
  • Für mehr Gewicht geeignet
  • Für seitliche Einbaulagen
Mehr Informationen zu drylin Rollenlagern
Direkt Rollenlager shoppen

Online-Lebensdauerrechner für Rollenlager

Schnell und einfach berechnen und bestellen

Für alle Anwendungen mit drylin® Rollenlager: ob flexibles System mit Einzelschienen- und Rollenlager oder einbaufertige Doppelschiene mit Rollenschlitten. Unter Berücksichtigung u.a. der Einbaulage und der Last werden im neuen Online-Konfigurator Funktion und Eignung überprüft und die passenden Systemlösungen vorgeschlagen.
Zum Konfigurator für Rollenlager

Warum Rollenlager von igus®?

drylin® W Rollenlager kombiniert zwei Technologien: Gleiten und Rollen

Gleitfolientechnologie
Durch die im Schlitten zusätzlich angebrachten Gleitfolien haben die Rollenlager mehr Halt und Stabilität und das Gewicht wird gleichmäßiger auf die Welle übertragen. Das erhöht die Lebensdauer der Welle und der Rollen und sorgt für höhere Maximallasten.

Rollentechnologie
Durch die Rollen wird der Verschiebewiderstand verringert. Dadurch fühlt es sich an, als würde der Schlitten auf der Welle schweben, wenn man ihn manuell anschieben würde. Das sorgt für geringeren Energiebedarf um den Schlitten zu verfahren.

Neu bei drylin
Rollenführung WJRM mit Doppelrolle




Rollenlager - leichter Lauf und wartungsfreier Betrieb

Verkeilsicher und schmiermittelfrei durch Kombination aus Gleitelementen und Rollenlagern

Rollenlager

Rollenlager und Gleitlager drylin W
  • Gleitelemente aus iglidur J oder iglidur J200
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl oder Zinkdruckguss
  • Optimale Lagerbelastung in Rollenrichtung
Rollenlager kaufen

Doppel-Rollenlager

Rollenlager mit doppelter Rolle drylin W
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Gleitelement iglidur J
  • Rollenanordnung von 70° bzw. 80° ermöglicht auch seitliche Antriebe
Doppel-Rollenlager kaufen

Rollschlitten

Hybridschlitten mit Rollenlagern drylin W
  • Linearschlitten mit kombinierten Gleit- und Rollenlagern
  • Mit einfachen oder doppelten Rollenlagern
  • Besonders leichter Lauf auch bei hohen Lasten
Rollschlitten kaufen

Rollen und gleiten - das Rollenlager von igus®

Für minimale Antriebskräfte und leichten Lauf


Mit der einzigartigen Kombination von schmierfreier Gleit- und Rollenlagerung bietet igus eine besonders leichtläufige und preiswerte Lösung für Linearführungen an. Die insbesondere für manuelle Verstellungen ideale Technologie ermöglicht einen leisen Lauf bei Anwendungen wie Maschinentüren, Schutztüren und beweglichen Bedienpulten. Dank der integrierten Rollen können niedrige Antriebskräfte mit einem Reibewert von <0,1 μ erreicht werden. Die aus dem iglidur Kunststoff gefertigten Gleiter nehmen Quer- und Missbrauchskräfte auf. Die Rollenlager passen ideal zu verschiedenen hartanodisierten Aluminiumprofilen des drylin® W Linearsystems.
 
  • Besonders leichter Lauf
  • Flache Einbauweise möglich
  • Aufnahme der Missbrauchs- und Querkräfte über die Gleitelemente
  • Kein Verkeilen
  • Passende Linearschienen
  • Verfügbar in den Baugrößen 10, 16 und 20
drylin W Rollenlager - Kombiniert gleiten und rollen

drylin® W Profilschienen

Ideal für den Einsatz mit Rollenlagern

  • Passend zu den verfügbaren Rollenlager-Größen
  • Leicht und robust
  • Als Einzel-, Doppel- oder Hochprofilschienen verfügbar
drylin W Profilschienen kaufen
Profilschienen für Rollenlager drylin W


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.