Energieketten für Rotationsbewegungen

Anzahl Produkte: 15

Drehmodule - Für Kreisbewegungen

Der igus® Baukasten für schnell drehende Anwendungen. Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne. Maximaler Drehwinkel 600°.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

twisterchain® Serie TC32, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 32 mm
  • Innenbreiten Bi: 87,5 - 150 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
ab 7,61 EUR/Kettenglied
59 Artikel, davon versandfertig:
38 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie TC42, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 42 mm
  • Innenbreiten Bi: 87,5 - 200 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250 mm
  • Teilung: 67 mm
ab 14,82 EUR/Kettenglied
224 Artikel, davon versandfertig:
126 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie TC56, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 56 mm
  • Innenbreiten Bi: 125 - 200 mm
  • Biegeradien R: 150 - 400 mm
  • Teilung: 91 mm
ab 26,95 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
60 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 2208, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 28 mm
  • Innenbreiten Bi: 52,5 - 112,5 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 44 mm
ab 4,80 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 2808, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 32 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 150 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250mm
  • Teilung: 56 mm
ab 7,44 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 3808, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 42 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
  • Biegeradien R: 100 - 250 mm
  • Teilung: 67 mm
ab 14,49 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

twisterchain® Serie 4008, Energiekette, im Innen- und Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 56 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
  • Biegeradien R: 150 - 400 mm
  • Teilung: 91 mm
ab 26,37 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

twisterband TB12.23.9, Öffnungssystem "easy"-Design

Innenhöhe hi: 9 mm
Innenbreiten Bi: 23 mm
X1/X2: 40/140
Biegeradius ≥ R: 24
Biegeradius ≤ R: 35
≤ d1: 7
ab 196,59 EUR/Kettenglied
20 Artikel, davon versandfertig:
20 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband TB20.44.12, Öffnungssystem "easy"-Design

Innenhöhe hi: 12 mm
Innenbreiten Bi: 44 mm
X1/X2: 50/220
Biegeradius ≥ R: 34
Biegeradius ≤ R: 57
≤ d1: 9
ab 240,16 EUR/Kettenglied
21 Artikel, davon versandfertig:
21 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband TB20.44.18, Öffnungssystem Verschluss

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 44 mm
X1/X2: 50/220
Biegeradius ≥ R: 34
Biegeradius ≤ R: 57
≤ d1: 14
ab 250,60 EUR/Kettenglied
21 Artikel, davon versandfertig:
21 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband TB29.27.22, Öffnungssystem Verschluss

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 27 mm
X1/X2: 200/320
Biegeradius ≥ R: 69
Biegeradius ≤ R: 82
≤ d1: 17
ab 225,96 EUR/Kettenglied
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband TB30.75.22, Öffnungssystem Verschluss

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 75 mm
X1/X2: 90/330
Biegeradius ≥ R: 44
Biegeradius ≤ R: 77
≤ d1: 17
ab 398,69 EUR/Kettenglied
19 Artikel, davon versandfertig:
19 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband HD TBHD30.75.22, Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 75 mm
X1/X2: 90/330
Biegeradius ≥ R: 44
Biegeradius ≤ R: 77
≤ d1: 17
ab 392,02 EUR/Kettenglied
12 Artikel, davon versandfertig:
12 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

twisterband HD TBHD42.135.30, Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Innenhöhe hi: 30 mm
Innenbreiten Bi: 135 mm
X1/X2: 90/490
Biegeradius ≥ R: 56
Biegeradius ≤ R: 119
≤ d1: 20
ab 1 037,44 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite