Schwenkhalter | Industrieroboter 270° drehen

Bei vielen Anwendungen dreht der Roboter sich nur um wenige Grad um die Achse 1. Dieser geringe Drehwinkel macht eine Twisterchain oder ähnliche Lösungen nur unnötig kostspielig und platzraubend. 
Für Drehwinkel bis zu 270° gibt es den Schwenkhalter + passenden Adapter zur Installation am Roboter. Die Anschlusselemente mit Pendellager sorgen für zusätzliche Flexibilität. 
Die Vorteile:
  • Drehung um die Achse 1 von bis zu 270°
  • Schlankes, simples Design und dadurch extrem platzsparend
  • Schnell und einfach nachrüstbar
  • Schmierfreie Lagerung
  • Ab Lager lieferbar

 
Schwenkhalter
Schwenkhalter mit Adapter
Schwenkhalter Maße

Schwenkhalter für Achse 1 (bis zu 270° drehen)

passenden Schwenkhalter je nach Kettengröße z.B: TRC.60.087.0 passt zum TR.907.835.60

Artikel Nr. Größe Maß A [mm] Maß B [mm] Maß C [mm] Maß D [mm]
in 72 Stunden versandfertig TR.918.837.50 Kettengröße 50 220 256 474 124 391,62 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.907.835.60 Kettengröße 60 261 321 474 165 440,55 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.907.835.65 Kettengröße 65 261 321 474 165 405,80 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.907.835.70 Kettengröße 70 261 321 474 165 441,48 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.907.835.85 Kettengröße 85 288 352 474 192 468,56 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.907.835.100 Kettengröße 100 288 352 474 192 469,52 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Adapter für Schwenkhalter

Zur Montage des Schwenkhalters am Roboter

  • Passend für verschiedene Robotertypen
  • Auf dem Bild ist beispielhaft ein Adapter für den Fanuc R2000iB dargestellt
  • Kontaktieren Sie uns, falls der gewünschte Typ nicht dabei sein sollte
Adapter für Schwenkhalter
Artikel Nr. einsetzbar für Serie
in 24-48 Stunden versandfertig TR.917.615 ABB IRB 4600, ABB IRB 6700 170,82 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.917.979 ABB IRB 7600 194,48 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.917.981 Fanuc R2000iB 212,94 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.918.097 Kuka Quantec 154,94 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.918.735 Kuka Fortec 167,22 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.918.766 Kuka Quantec - 2 350,19 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.918.817 Fanuc R2000iC 533,84 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.919.126 Kuka Iontec 150,27 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.919.632 ABB IRB 6620 320,63 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.919.541 M-710iC/45M | M-710iC/50 | M-710iC/70 165,29 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.919.714 Fanuc R-1000iA 100F 264,85 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Hinweis: Konsolen Roboter für einzelne Serien sind nicht inbegriffen


in 24-48 Stunden versandfertig
in 48-72 Stunden versandfertig
in 72 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.