Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Neu mit PVC Außenmantel

Hybridleitungen passend zu Siemens
Antrieben mit OCC

Kosten sparen durch Programmerweiterung um das Außenmantelmaterial PVC

Im Jahr 2022 erweitern wir das Produktportfolio der konfektionierten Hybridleitungen durch das Außenmantelmaterial PVC. Um den erhöhten Anforderungen bei Ihren anzuschließenden Komponenten gerecht zu werden, sind unsere Hybridleitungen passend zu Siemens OCC weiterhin die richtige Wahl für die bewegte Anwendung. Durch den gleichbleibend kleinen Biegeradius von 10xd sind Einsparpotenziale bei Bauraum und Materialkosten zu realisieren. 
 
zum Shop passend zu Siemens OCC
Mit bereits über 4.600 Antriebsleitungen erweitert igus nun sein jederzeit verfügbares Katalogprogramm mit all seinen Vorteilen (36 Monate Garantie, ab Stückzahl 1, keine Schnittkosten, 7 verschiedene Leitungsqualitäten, anschlussfertig und endgeprüft, ab 24 h). Die konfektionierten Hybridleitungen passend zu Siemens bestehen aus Servoleitung zur Leistungsübertragung sowie integrierter Busadern für die Signalübetragung (auch als One Cable Connection / OCC bekannt).

Als anschlussfertige readycable mit geringem Verkabelungsaufwand sind sie direkt einsatzbereit und kommen damit in zahlreichen Branchen und Werkzeugmaschinen zum Einsatz wie dem Materialhandling, in Fördersystemen oder im Anlagenbau. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Bauraum und Gewicht sparen: nur eine Leitung für Power und Daten
  • Mit fertigen Datensätzen für EPLAN, automatische Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokumenten im CAE
  • Direkt online bestellbar mit bis zu 36 Monaten Garantie
Kosten senken

Kosten senken

  • Passgenaue Produktauswahl durch Erweiterung des Produktportfolio 
  • Reduzierung der eigenen Lagerhaltungskosten durch Just-in-time Anlieferung
  • Keine Mindermengenzuschläge, keine Schnittkosten 
  • 50 % Konstruktionszeit senken durch fertige EPLAN Makros
Beweise

Beweise

  • 100 % Prüfung inkl. Prüfsiegel und Prüfprotokoll 
  • 3.800 m² großes Testlabor 
  • Über 12.000 digital geprüfte konfektionierte Leitungen
    je Woche
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Langlebige Leitungsmaterialien + hochwertige Steckverbinder + maschinelle Verarbeitung = garantierte Sicherheit und Werthaltigkeit der Komponenten 
  • Individuelle Lebensdauerberechnung , dadurch keine Überdimensionierung

Programmerweiterung 2022 um PVC Außenmantel


Siemens Hybrid-Servoleitungen (Basisleitungen)

Hersteller ArtikelnummerMantel-
werkstoff
igus® Art.-Nr.LeitungsartAderzahl und Leiternennquerschnitt
[mm²]
Ø außen
[mm]
Biegeradius 
NEU 6FX_002-8QN04PVCMAT97515129Basisleitung(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C          10,010,0xdbestellen
6FX_002-8QN04PURMAT98515147Basisleitung(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C          10,010,0xdbestellen
NEU 6FX_002-8QN08PVCMAT97515130Basisleitung(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C          11,010,0xdbestellen
6FX_002-8QN08PURMAT98515148Basisleitung(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C          11,010,0xdbestellen

Siemens Hybrid-Servoleitungen (Verlängerungsleitungen)

 
Hersteller ArtikelnummerMantel-
werkstoff
igus® Art.-Nr.LeitungsartAderzahl und Leiternennquerschnitt
[mm²]
Ø außen
[mm]
Biegeradius 
NEU 6FX_002-8QE04PVCMAT97515131Verlängerungsleitung(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C          10,010,0xdbestellen
6FX_002-8QE04PURMAT98515149Verlängerungsleitung(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C          10,010,0xdbestellen
NEU 6FX_002-8QE08PVCMAT97515132Verlängerungsleitung(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C          11,010,0xdbestellen
6FX_002-8QE08PURMAT98515150Verlängerungsleitung(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C          11,010,0xdbestellen

Hybridleitungen passend zu Siemens OCC mit PUR Außenmantel


Siemens Hybrid-Servoleitungen (Basisleitungen)

Hersteller ArtikelnummerMantel-
werkstoff
igus® Art.-Nr.LeitungsartAderzahl und Leiternennquerschnitt
[mm²]
Ø außen
[mm]
Biegeradius 
6FX_002-8QN04PURMAT98515147Basisleitung(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C          10,010,0xdbestellen
6FX_002-8QN08PURMAT98515148Basisleitung(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C          11,010,0xdbestellen

Siemens Hybrid-Servoleitungen (Verlängerungsleitungen)

Hersteller ArtikelnummerMantel-
werkstoff
igus® Art.-Nr.LeitungsartAderzahl und Leiternennquerschnitt
[mm²]
Ø außen
[mm]
Biegeradius 
6FX_002-8QE04PURMAT98515149Verlängerungsleitung(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C          10,010,0xdbestellen
6FX_002-8QE08PURMAT98515150Verlängerungsleitung(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C          11,010,0xdbestellen

igus Leitungen im Belastungstest

Was sind die Vorteile von Hybrid-Antriebsleitungen?

Alle igus readycable mit typischer chainflex Garantie von 36 Monaten

Wie bei allen chainflex Leitungen konzentrieren wir uns ausschließlich auf den hoch dynamischen Einsatz in Energieketten. Daher sind die ausgewählten Werkstoffe bei der Isolierung, dem Mantel und auch bei der gesamten Verarbeitung wesentlich höher als bei normalen Leitungen. Diese, im igus-eigenen 3.800 m² großen Labor getesteten Aufbauten, müssen dabei immer mehrere Millionen Zyklen im Testprogramm durchlaufen. Dadurch sind unsere Leitungen im gesamten Aufbau anders als das, was der übrige Markt anbietet. Dabei kommt es gerade bei den Hybridleitungen auf gute Schirmkonzepte an.


Passende Antriebsleitung finden

Bosch Rexroth Der readycable Produktfinder: direkte Lebensdauer-berechnung aller Antriebsleitungen.

 
Hier klicken

Meterware mit Hybrid-Technologie

chainflex® Portfolio chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie. Dort finden zahlreiche Hybridleitungen als un-konfektionierte Meterware im Katalogprogramm. 
Hier zu den CF Leitungen

Anschlussfertige Energieführungen

konfektionierung readychain Mit unseren readychain Systemen liefern wir individuelle, vorkonfektionierte Energiezuführungen, die in einem letzten Schritt einfach vor Ort zu montieren sind. Dadurch lassen sich interne Prozesskosten erheblich senken und Sie können sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren. 
Mehr über readychain erfahren!