Messsysteme von igus®

drylin® Messsysteme für unterschiedliche Anwendungen

igus® hat auf Basis der drylin® W, Q und N Schienensysteme für jede Anwendung passende Messsysteme entwicklelt. Ob für besonders flache Bauräume, auf einem Vierkant-Profil oder für "den Standard" auf einer drylin® W Schiene. Hier finden Sie das passende Messsystem für Ihr Projekt. 

Messsysteme

econ Messsystem auf Basis der drylin® Prismenführung

drylin_NKVM_SA_CMYK
  • Schlitten mit individueller Federvorspannung in 4 Stärken
  • Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
  • Kostengünstig, langlebig, praktisch
  • Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
  • Durch Stop-Motion-Federvorspannung ist das
  • Messsystem ohne weitere Klemmung auch für den vertikalen Einbau geeignet
    Mehr Informationen
Zum Online-Shop

WKM2 Messsystem auf Basis der drylin® W Linearführung

drylin_WKM.tif
  • Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
  • Messprinzip: magnetisch mit Magnetband 
  • Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
  • variabel einsetzbar und transportabel
  • beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
  • Schlitten über Reibschluss klemmbar
  • max. Schienenlänge 4000 mm
    ​​​​​​​Mehr Informationen
Zum Online-Shop

WKMEX Messsystem auf Basis der drylin® W Linearführung

drylin_WKMEX
  • Einbaufertiges System für externe Datenausgabe
  • Beansprucht wenig Bauraum
  • Drei Sensorvarinaten 
  • Kleiner Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
  • Ausgangssignale: Gegentakt dauerkurzschlussfest mit invertierten Signale (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Mehr Informationen​​​​​​​
     
Zum Online-Shop

WMY Messsystem auf Basis der drylin® W Linearführung

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • Externes Display
  • Frei positionierbar
  • Passend für Alu-Konstruktionsprofile
  • Adaptierung horizontal oder vertikal
  • Schmierfrei
    Mehr Informationen
     
Zum Online-Shop

QKM Messsystem auf Basis der drylin® Q Vierkantführung

DrylinQKM-01-20-b_frontal+Aufsicht
  • Geschütztes Magnetband
  • Befestigungsoptionen über Nutensteine
  • Handklemmung am Schlitten
  • Freitragende Befestigung
  • Profil AWMQ-20 max. Länge 1.500 mm
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
    Mehr Informationen
Zum Online-Shop

Messysteme für drylin® W, Q und N Schienensysteme im Onlineshop

Banner Messysteme Sie kennen sich bereits mit unseren Messsystemen auf Basis der drylin® W, Q und N Schienensysteme aus? Dann besuchen Sie doch direkt unseren Onlineshop. 


 
Zum Onlineshop

Die Vorteile im Überblick

  • Verschiedene Breiten
  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Stopmotion für stufenlose Verstellführung erhältlich
Zu allen drylin® N Produkten

drylin® W Musterbox

drylin W Musterbox Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Broschüre downloaden
Musterbox anfordern

drylin® N Musterbox

DRL_PROD_drylin_Musterbox_product_sample_DE_1 Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® N Flachführungen mit unserer Musterbox.
 
Musterbox anfordern

Kleiner Bauraum

DRL_PROD_Kleiner_Bauraum_2000px_x_1200px_DE_1 Schmier- und wartungsfreie drylin Miniatur Linearführungen für den kleinen Bauraum. 
 
Mehr Informationen

Warum sollten Sie drylin® von igus® einsetzen?


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.