e-skin Ringinnenaufteilung SK24.3.H.5

Leitungs-Abrieb minimieren

Die Ringinnenaufteilung ermöglich saubere Aufteilung der Leitungen und Schläuche bei minimalem Abrieb, da sie aus dem tribooptimierten Kunststoff iglidur J gefertigt ist. Dieser hat sich in zahlreichen Tests und Anwendungen als bester Gleitpartner für jedes Leitungsmantel- oder Schlauchmaterial bewährt.
Jetzt Ringinnenaufteilung anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Leitungen und Schläuche voneinander getrennt, ordentlich geführt in der SKS24
Kosten senken

Kosten senken

  • Längere Lebensdauer der Leitungen durch getrennte Kammern in der e-skin soft
Beweise

Beweise

  • Reduktion des Abriebs um 77 % (Test verschiedener Werkstoffe im igus Labor) beim Nutzen von iglidur J
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Nachhaltigkeit durch längere Lebensdauer ist praktizierter Ressourcenschutz

Die e-skin Serie SKS4 entdecken

  • Innenhöhe hi : 24 mm
  • Innenbreite Bi: 48 mm
  • Biegeradius R: 55 mm
  • Teilung: 112 mm

In der Praxis realisiert

Klebstoffspender für Kamera-Module

Kundenanforderungen: Die Fa. Mingseal produziert Produkte für die 3C-Industrie (Computer, Communication und Consumer Electronic). Das Hauptprodukt ist ein Klebstoffspender für Kamera-Module. Als Energieführung waren früher igus Energiekettensystem E3 und E6 im Einsatz, die bereits nach IPA für ISO Klasse 1 geeignet sind. Heutzutage verlangt der Markt jedoch, hier speziell für Handykamera-Module, eine noch höhere Partikelfreiheit (und somit theoretisch noch bessere ISO Klasse) als früher. Der Grund dafür sind die immer höheren Pixelzahlen der Handykameras, denn wenn sich nur ein Partikel auf diesen Modulen befindet, wird das gesamte Modul aufgegeben und die Gesamtanlageneffektivität(OEE) sowie der Ertrag(YIELD) der Anlage sinken enorm.

Unsere Lösungen: Der Kunde musste im ersten Step die Energiekette durch andere Produkte wie z.B. verschweißte Reinraum-Flachbandkabel ersetzen. Schnell kamen Nachteile dieser Lösung zum Tragen: zum einen konnte man die verschweißten Flachbandleitungen nicht öffnen um Kabel zu ergänzen oder zu ersetzen und zum anderen gingen die Kabel sehr schnell kaputt, weil sie sich selbst tragen müssen. Bereits nach einem halben Jahr traten erste defekte an diesen verschweißten Kabeln auf, die wiederum zum Anlagenstillstand führten. Die igus Reinraum-Energieführung e-skin überzeugte die Ingenieure von Mingseal. Das zu öffnende, aus Ober- und Unterschale bestehende einzigartige Wellrohr für Reinräume, vereinte die Forderungen der Ingenieure hinsichtlich Öffnenbarkeit, Eigensteifigkeit, Kompaktheit und selbstredend, die höchste Reinraumeignung nach ISO Klasse 1. In neuen Maschinen wird künftig die kompakte e-skin Serie SKS20 verbaut werden.
Mingseal Klebstoffspender

Entdecken Sie andere e-skin soft ohne ableitfähiges Material

e-skin soft SKS | Für freitrangende Länge bis 1,3 m und Einbauraum ab 150 mm

SKS20

Innenhöhe hi : 20 mm
Innenbreite Bi: 33 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS28

Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS40

Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm