igus Gleitlager Onlineshop

Unsere Gleitlager aus technischen iglidur Kunststoffen sorgen ohne den Einsatz zusätzlicher Schmierung für beste Laufeigenschaften, hohe Lebensdauer und geringste Reibwerte. Egal ob z. B. Schmutz und Staub, Wasser oder hohe Temperaturen im Spiel sind, in unserem Onlineshop für Kunststoffbuchsen finden Sie den geeigneten Werkstoff für Ihre Anwendung und die passende Bauform.

 
Zylindrisches Gleitlager mit Bund

Gleitlager mit Bund

Ø3 - Ø195 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 1,21 € pro Stück
Zylindrische Gleitlager

Zylindrische Gleitlager

Ø1,5 - Ø150 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 1,20 € pro Stück
Anlaufscheibe

Anlaufscheiben

Ø8 - Ø114 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 1,23 € pro Stück
Führungsring

Führungsringe

Ø4 - Ø80 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 2,96 € pro Stück
Clips-Gleitlager

Clipslager

Ø8 - Ø25 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 1,88 € pro Stück
Flanschbuchse

Flanschgleitlager

Ø10 - Ø35 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 3,53 € pro Stück
Doppelbundlager

Doppelbundlager

Ø12 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 2,36 € pro Stück
Tellerfeder

Tellerfeder

Ø5,2 - Ø20,4 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 2,99 € pro Stück
Schlitzlager

Schlitzlager

Ø4 - Ø25 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 2.05 € pro Stück
Vorgespanntes Flanschgleitlager

Vorgespannte Flanschgleitlager

Ø10 - Ø20 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 5,51 € pro Stück
iglidur Schlitzlager mit Verdrehsicherung

Schlitzlager mit Verdrehsicherung

Ø4 - Ø14 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 2,20 € pro Stück
Spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund

Spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund

Ø8 - Ø20 mm ab Lager
Individuelle Abmessung konfigurierbar
Ab 3,57 € pro Stück

Unsere Best-Seller-Produkte

iglidur J Gleitlager

Gleitlager aus iglidur J

  • Niedrigste Reibwerte im Trockenlauf
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
iglidur G Gleitlager mit Bund

Gleitlager mit Bund aus iglidur G

  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Hervorragendes Preis-Leitungs-Verhältnis
Anlaufscheibe aus iglidur GLW

Anlaufscheiben aus iglidur X

  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Für statische Lasten bis zu 150 MPa geeignet
  • Chemikalienbeständig
Flanschgleitlager

Flanschgleitlager aus iglidur A180

  • Für Einsatz in medizinischen Geräten
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
  • Sehr abriebfest
Clipslager aus iglidur M250

Clipslager aus iglidur M250

  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • Gute Schwingungsdämpfung
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
Führungsring aus iglidur A181

Führungsringe aus iglidur A181

  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Ihre Vorteile im igus Gleitlager-Onlineshop

Lieferzeit

In 24 Stunden verfügbar

10.000 Baugrößen erhalten Sie bei uns direkt ab Lager. Um für Sie jederzeit eine schnelle Lieferung zu ermöglichen, versenden wir unsere Gleitlagerbuchsen aus mehr als 73 Ländern weltweit.
Handlager mit iglidur Gleitlagern

Größte Auswahl

In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Gleitlager-Bauformen. Sollte Ihre Wunsch-Abmessung nicht verfügbar sein, wird Ihnen sofort der Preis für eine Maßanfertigung Ihres Wunsch-Gleitlagers angezeigt.
Konstengünstige iglidur Gleitlager ab Stückzahl 1

Preiswert ab Stückzahl 1

Bei uns gibt es keinen Mindestbestellwert und keine Zuschläge bei Kleinmengen. Sie können bei uns Gleitlager bei ab Stückzahl 1 kaufen. Egal ob Katalogartikel oder Maßfertigung.