Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® ZLN-40 Linearmodul mit Zahnriemen

  • Flache Bauform mit 28 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Schlittenlänge: 50 mm
  • Hublängen max. 750 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
ZLN Miniatur Zahnriemenachse basierend auf der Flachführung drylin® N. Systembreite 40 mm, Bauhöhe 28 mm. Einbaufertiges System mit Schrittmotoren oder BLDC/DC Gleichstrommotoren.

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten
Downloads