Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieketten-Komplettset für Raumportal DLE-RG-0004

Produktinformation
Energieketten-Komplettset für Raumportal DLE-RG-0004 - Arbeitsbereich: 2000 / 2000 / 1000 mm
Für eine sichere Leitungsführung.
Offenes Design - beidseitig bzw. im Innenradius aufklappbar

1 Komplettset besteht aus:
Energieketten
+ Anschlusselemente
+ Trennstege
+ Führungsrinnen
+ Mitnehmerbleche
+ Befestigungsmaterial

Passend zum Raumportal:
Produkt­beschreibung
Serie E61.29 - beidseitig zu öffnen
1. Universell: Rundumbefestigung
2. Schnelle Montage: Im Innen- und Außenradius zu öffnen
3. Leise: Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
4. Dynamisch: Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
5. Lange Lebensdauer: minimale Vibrationen, hohe Zugfestigkeit
6. Minimierter Abrieb: Keine Bolzen und Bohrungsverbindung
7. Modulares Design: Beliebig verkürz- oder verlängerbar

Serie E2i.15 - im Innenradius zu öffnen
1. Universell: Anschlusselement mit Zugentlastungsmöglichkeit 
2. Stabil: Große, montagefreundliche Bolzen
3. Kabelfreundlich: Sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
4. Leise: Eingebaute "Bremse" reduziert Geräusche
5. Robust: Eckiges Anschlagsystem für große Zusatzlasten
6. Variantenreich: Nicht zu öffnen oder im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.