Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Komplett-Set YE.42 Hybrid-Energiekette | Innenhöhe: 42 mm | Verfahrwege: 6 - 18 m

1 Komplettset besteht aus:
+ Hybrid-Energiekette
+ Metall Anschlusselement
+ Trennstege
 
  • Fast 50 % weniger Gewicht
  • 50 % mehr freitragende Länge
  • Hohe Zugkraftaufnahme
  • Geeignet für Anwendungen: Hubsteiger, Baumaschinen, Hebebühnen, Teleskoplader, Arbeitsbühnen
Produkt­beschreibung
Das System YE kombiniert die höhere Festigkeit von Stahl-Elementen mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität von Kunststoff-Bauteilen und wurde aus den Anforderungen von Baumaschinen und Hubsteigern entwickelt. Die Anforderung war höchstmögliche freitragende Länge bei kompakten Abmessungen und möglichst geringem Gewicht zu realisieren. Reine Stahl-Energieketten haben jedoch die Nachteile eines hohen Montageaufwands und Gewichts. Mit dem System YE werden keine Schrauben, Nieten oder Bolzen verwendet, welche sich unter Vibrationen lösen können.

Technik verbessern:
  • Fast 50 % weniger Gewicht im Vergleich zu einer größenvergleichbaren reinen Stahlkette
  • 50 % mehr freitragende Länge im Vergleich zu einer vergleichbaren Kunststoff e-kette
  • Hohe Zugkraftaufnahme
  • Keine Schrauben, Nieten oder Bolzen, welche sich
    unter Vibrationen lösen können
  • Robust: Stahl-Anschlusselemente mit rundum Befestigungsmöglichkeit
  • Gute Leichtgängigkeit in der Bewegung durch Kunststoff-Bolzenverbindung
Kosten senken:
  • Geringer Montageaufwand – Kunststoff - Außenlaschen mit Horn für einfaches Zusammenstecken der e-ketten Glieder
  • Als einbaufertiges readychain System mit Leitungen, Schläuchen und Hydraulikomponenten lieferbar
  • optional mit smart plastics Zubehör zur intelligenten Zustandsüberwachung und sowie Bruchüberwachung

Warum Komplett-Set kaufen?
Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.  Alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.