Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

ReBeL Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
Produkt­beschreibung
ReBeL® Leichtbauroboter vorbereitet für MRK Anwendungen

Der Produktname ReBeL® steht für "Robotic embedded-BLDC & electronics Link". Der Roboter ist aufgrund seiner kompakten und leichten Bauweise ideal für Cobot Anwendungen geeignet. So lässt er sich besonders gut bei Montageaufgaben, Qualitätsprüfungsaufgaben und den Servicebereich einsetzen. Der ReBeL® kann dabei eine Nutzlatz von bis zu 3 kg heben. Jedes seiner Einzelgelenke lässt sich um nahezu 360° drehen. Optional bieten wir den Roboter mit 4, 5 oder 6 Freiheitsgraden sowie mit oder ohne einer Steuerung an. 

Jetzt schon vorab den ReBeL online testen unter igusrebel.com


Anwendungsbeispiele
  • Ideal für Anwendungen in Industrie, Service und Bildung
  • Event und Gastroautomatisierung
  • Pick & Place Aufgaben
  • Montagehilfe
  • Qualitätskontrolle
  • Education Bereich für universitäre und schulische Ausbildungszwecke

Steuerung
Für den ReBeL®  können wir Ihnen eine fertige Plug and Play Lösung, wo die Steuerung im Fuß integriert ist oder als Open Source Variante anbieten. Diese Optionen sind für alle Versionen des ReBeLs verfügbar. 


Plug and Play Version beinhaltet: 
  • ReBeL® Roboter mit 4 Freiheitsgraden
  • Software igus robot control jetzt kostenfrei downloaden und ausprobieren igus® Robot Control Software
  • kein Schaltschrank; Steuerung im Fuß integriert
  • Netzteil
  • Ethernetkabel
  • Not-Halt
  • Dokumentation
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.