Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Neuheiten 2022 - igubal® Gelenklager

igubal FC: A181 neuer Standard als Kalottenmaterial

FDA- und EU 10/2011 konform

Selbstschmierender Kalottenwerkstoff aus FDA-konformen Materialien für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
Zur Neuheit

WDGM-FX Koppelstangen

Koppelstange igubal® WDGM-FX - abgedichtet gegen Schmutz

Gegen Schmutz abgedichtete Kunststoff-Koppelstangen mit individuellem Stichmaß.

Zur Neuheit

EC-208 Abdeckkappe

Für 2/4-Loch Flanschlager mit Lagereinsätzen

Abdeckkappe für 2- und 4-Loch Flanschlager mit Lagereinsätzen im individuellen Design.
Zur Neuheit

Lagereinsätze aus iglidur® J3

Lagereinsätze für höhere Belastungen

iglidur® J3 ist dreimal verschließfester als iglidur® J bei 10 MPa und dazu noch medienbeständig, schmierfrei und langlebig durch geringe Reibwerte.

Zur Neuheit

igubal PA-xx-KS Stehlager

igubal® Stehlager PA20x-KS-JEM-xx-xx-SP

Kompaktes Stehlager für Lagereinsätze

Ein extra kompaktes Stehlager für den Einsatz in Umgebungen mit wenig Platz.
Zur Neuheit

igubal® Lagereinsätze

Lebensmittelkonform und für Inch-Wellen

Kostengünstige und schnelle Montage mit Lagereinsätzen. Jetzt auch Lebensmittelkonform aus iglidur® A350 und für Inch-Wellen.

Zur Neuheit

KSTM-xx-CL

Stehlager mit Baumkerbe als clipsbare Ausführung

30% höhere Zugfestigkeit durch Optimierung des Gehäuses mit "Baumkerbe".

Zur Neuheit