Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Aufprallen testen

Dummy-Roboter

Eine sehr hohe Beschleunigung stellte die Konstrukteure dieses Roboters vor eine Herausforderung. Zum Test des Fußgängerschutzes bei Fahrzeugfronten müssen die Testobjekte mit einem Katapult auf die Front geschossen werden. Das Katapult beschleunigt dabei stoßartig auf ca. 5 km/h in nur 0,03 Sekunden. Diese Herausforderung wurde mit einer triflex® REnergiekette gelöst, die bei dieser Anwendung zwei Hydraulikleitungen, Druckluftschläuche sowie 15 Daten- und Steuerleitungen führt.


TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Gerd Heuser,
Köln, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb