Variable Schlittenbreiten- und längen
Flache drylin® Führungsschienen oder Hochprofil
Korrosionsbeständige Variante aus Edelstahl lieferbar
Format- und Gassenverstellungen
Verpackungstechnik
Höhenverstellungen
3D-Drucker
Kameraverstellung
Traversen aus anodisiertem Aluminium oder aus chromatiertem Zinkdruckguss
Spindel gleit- oder kugelgelagert
Montageplatten aus eloxiertem Aluminium
Spindelmaterial: Stahl/Edelstahl
Antrieb: Selbsthemmende Trapezgewinde oder schnelle Steilgewinde
Flach und kompakt
Hohe Verwindungssteifigkeit
Komplett unterstützt
Hartanodisierte Schiene
Flach und kompakt
Hohe Verwindungssteifigkeit
Komplett unterstützt
Hartanodisierte Schiene
Reduzierte Antriebsleistung
Minimiertes Spiel bis zu 1.500 U/min (längen- und lastabhängig)
Ruhiger Lauf – reduzierte Schwingungsneigung des Gesamtsystems
Steigung 8 x 15 mm
Flach und kompakt
Hohe Verwindungssteifigkeit
Hartanodisierte Schiene
Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde
Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif
Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.42305, 1.4408 bzw. 1.4571)
Lagermaterial wählbar
drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus
Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50
Flache Bauform
3 Schlittenlängen
Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar
Schlitten manuell einzeln verstellbar
Schmierfreie drylin® W Lineargleitführung
Spieleinstellung optional
Bauteile aus Aluminium und Kunststoff
Schmierfrei
Einsteigermodell
Gleitgelagerte Spindel
Nachrüstung jederzeit möglich
Klein und kompakt
Basiert auf der schmierfreien drylin® N-Flachführung Baugröße 27
100 % schmierfrei
Gewindespindel kugelgelagert für einen spielarmen und dynamischen Lauf
Manuelle und motorbetriebene Bedienung möglich
SLN-27: Linearachse mit NEMA11-Schrittmotor, Spindel über Motorlagerung kugelgelagert oder auch Kugelgelagerte Linearachse mit NEMA11-Schrittmotor
Klein (Bauhöhe ab 22 mm) leicht und flach
Kunststoffgleitlager in den Lagerstellen
Sehr flacher Aufbau durch seitliche Spindelanordnung
Schmiermittelfrei, korrosionsbeständig, leicht
Variable Spindelsteigung
Einstellbarer drylin® T-Miniaturschlitten
Spindelanordung links oder rechts wählbar
Sensor platzsparend im Schlitten integriert
Netzunabhängiger Betrieb
Magnetband integriert
Schmierfreier Betrieb
Umfangreiches Zubehör verfügbar
Low-Cost- Kreuztischlösung für Handverstellungen
Schmiermittelfrei und korrosionsbeständig
Maximale Hublänge bei XY-Tischen 300 mm
Für Handverstellungen
Flach und kompakt
Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A
Chemikalien- und korrosionsbeständig
Für Ihren Schrittmotor
Typ NEMA-23
Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager gelagert
Steigungen 2 mm, 3 mm, 12 mm oder 50 mm pro Umdrehung
Kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität