AUSLAUFMODELL
Wir empfehlen für Neukonstruktionen die technisch optimierte e-ketten®-Serie Zipper 15 new
Serie 15 ist in begrenzter Stückzahl ab Lager lieferbar. Der Produktsupport und die Lagerhaltung werden ab 2012 eingeschränkt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren igus®-Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Verständnis
zur "Zipper" e-ketten® Serie 15 new
Serie 15 - Kette, im Außenradius aufreißbar
1. Kleine Teilung für ruhigen Lauf (33 Glieder/m)
Lieferbare Innenbreiten Bi: 15 bis 50 mm
Lieferbare Biegeradien R: 38 bis 180 mm
Teilung: 30,5 mm je Glied = 33 Glieder/m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 30, 5 mm
Glieder pro m: 33
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.