- Innen Ø: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm
- Verwendung in xiros® Tragrollen
- Lagermaterial : xirodur® B180
- Kugelmaterial: Edelstahl
xiros® Flanschkugellager, für Tragrollen aus Aluminium + PVC
Kugellager mit Flansch bzw. Bund eigenen sich ideal um das Lager axial zu fixieren, zum Beispiel in Gehäusebohrungen, Rohr-Enden, Transport-, Lauf- und Tragrollen sowie Walzen. Die Deckscheibe schützt dabei vor Staub und Schmutz.
xirodur® B180 | Der Allrounder
Der weiteste Bereich von Kunststoffkugellager-Anwendungen wird durch xirodur® B180 abgedeckt. Dieser Werkstoff wird als Allrounder angesehen. Neben seiner hohen Verschleißfestigkeit bietet der Werkstoff eine gute Chemikalien- sowie eine mittlere Temperaturbeständigkeit. Die mechanischen Eigenschaften sind eine gute Kombination aus gewisser Härte sowie Elastizität. Neben der Tatsache, dass es sich um den kostengünstigsten Standardwerkstoff handelt, bietet igus® mit xirodur® B180 sowie Käfig aus xirodur® B180 auch das größte Lieferprogramm an DIN-Abmessungen an. Diese Werkstoffkombination besitzt zudem die FDA Konformität.