- Korrosionsbeständig
- Schraube und Mutter aus Edelstahl
- DIN 705 (leichte Reihe)
- Sehr leicht und kostengünstig
igubal® Stellring aus Kunststoff
igubal®
Stellring aus Kunststoff
Die igubal® Stellringe aus Kunststoff sind eine hervorragende
Lösung für die axiale Sicherung von Wellen.
Sie sind leicht und einfach zu montieren und lassen sich
radial als Anschlag montieren. Diese Stellringe sind in Kombination mit igubal
Lagereinsätzen sowie anderen Steh- und Flanschlager von igubal besonders
effektiv.
Die igubal® Stellringe sind aus hochwertigem Kunststoff
gefertigt und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Korrosion und
Verschleiß. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um
den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Die Klemmung erfolgt durch Reduzierung der Schlitzhöhe durch
die Stellmutter aus Edelstahl, die mit einem Standard-Sechskant angezogen oder
gelöst werden kann.