- Geteiltes Kunststoffgehäuse aus igumid G
- Geteilter Lagereinsatz aus iglidur J3
- Alternative zu UCFL206 und UCFL208
- Verringerung der Ausfallzeiten dank unkomplizierter Montage direkt an der Welle
- Schmier- und wartungsfrei
- Leichter als vergleichbare Metallausführungen
- Schmutzabweisend
Geteiltes igubal® 2-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz
Die geteilten igubal 2-Loch Flanschlager und Lagereinsätze
bieten eine innovative Montagemethode, die zu einer Verringerung der
Ausfallzeiten führt. Der Austausch von einteiligen Lagern nach Verschleiß kann
je nach Zugänglichkeit mit erheblichen Umbaumaßnahmen verbunden sein. Mit den
geteilten Lösungen von igubal entfällt dieser Aufwand. Die Lager können direkt
an der Welle montiert und abgebaut werden, ohne dass andere Maschinenteile
entfernt werden müssen.
Die igubal 2-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz sind eine
zuverlässige und flexible Lösung für viele Industrieanwendungen und überzeugen
durch ihr stabiles Design und ihre ausgezeichneten Leistungseigenschaften.
Das Gehäuse ist aus igumid G gefertigt, einem
langfaserverstärkten, widerstandsfähigen Polymer, das langfristig Temperaturen
von -30 bis +80 °C aushält.
Hochleistungs-Kunststoff-Lagereinsätze sorgen dafür, dass
der Lauf ohne Schmierung trocken läuft. Sie haben vor allem in stark
verschmutzten Gebieten große Vorzüge:
Häufig ist es notwendig, klassische Metalllager neu zu
schmieren. Der Festschmierstoff in den igubal Lagereinsätzen ist eingebettet,
was eine zusätzliche Schmierung unnötig macht. Dies führt dazu, dass die
Lagereinsätze auch in stark verschmutzten Umgebungen sehr belastbar sind und
eine längere Lebensdauer haben.