- Kunststoffgehäuse als Alternative zu UC203 bis UC210
- Material Gehäuse:
igumid® G
- Wartungs- und
Schmiermittelfrei
- austauschbarer Lagereinsatz
Hier finden
Sie mehr Informationen zu unseren Lagereinsätzen!
Hier finden
Sie mehr Informationen zu unseren Lagereinsätzen!
igubal®
4-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz
Die igubal
4-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz bieten eine zuverlässige und vielseitige
Lösung für eine breite Palette von Anwendungen in der Industrie. Diese
hochwertigen Flanschlager zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und
ihre hervorragenden Leistungseigenschaften aus.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders
schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Das Material ist langzeitig für
Temperaturen von -30 °C bis +80 °C geeignet.
Lagereinsätze
Die Lagereinsätze aus
Hochleistungskunststoff ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung. Besonders
in Umgebungen mit starken Verschmutzungen sind die Vorteile enorm:
Während klassische
Metalllager oft nachgeschmiert werden müssen, haben die igubal Lagereinsätze
einen eingebetteten Festschmierstoff, was eine zusätzliche Schmierung
überflüssig macht. Dazu sind die Lagereinsätze oft langlebiger und sind auch in
sehr schmutzigen Umgebungen sehr verschleißfest.