- Maßreihe:
E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Material
Gehäuse: igumid G
- Schmiermittel-
und wartungsfrei
- Kostengünstig
Hier finden Sie eine Übersicht zu allen
Kalotten-Materialien!
Hier finden Sie eine Übersicht zu allen
Kalotten-Materialien!
igubal® EGLM-Gelenklager, low cost
Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel
verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten.
Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in
Sonderausführungen korrosionsbeständig. Oft sind Wälz- oder Gleitlager durch
Kantenbelastung übermäßig belastet und fallen vorzeitig aus, oder Lager müssen
umständlich nachjustiert, nachgerieben oder umgebaut werden, um
Fluchtungsfehler auszugleichen. igubal®-Gelenklager machen Schluss mit all
diesen Nachteilen und eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue
Möglichkeiten: Sie sind leicht zu handhaben, kostengünstig, sehr leicht und
sehr robust.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders
schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für
Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.
Wann
nehme ich sie?
Wann
nehme ich sie nicht?