- Einfaches lösen per Hand
- Präzise einzelne Rastpunkte alle 90°
- Kompakte und gleichzeitig robuste Bauweise
- Teil des modularen Baukastensystems der PRT-04 Serie
iglidur® Drehkranz, PRT-04, Arretierfunktion
iglidur® PRT-Drehkranzlager sind einbaufertige Drehkränze
für den schmiermittelfreien Trockenlauf. Das Design basiert nicht auf
metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus
den bewährten tribologisch optimierten iglidur® Werkstoffen im Zusammenspiel
mit Ringen aus anodisiertem Aluminium.
Das PRT-04 mit Arretierungsfunktion ermöglicht eine präzise Verstellung des Drehkranzlagers, auch unter hoher Last. Das Arretierungssystem lässt sich dabei schnell und einfach per Hand lösen und verstellen.
- Im Standard Rastpunkte alle 90°
- Einfaches lösen per Hand
- Präzise einzelne Rastpunkte alle 90°
- Maximale Haltekraft des Verriegelungsbolzens 350N
- Kompakte und gleichzeitig robuste Bauweise
- Teil des modularen Baukastensystems der PRT-04 Serie
Die Gleitelemente aus iglidur® J sind unsere besten
Allrounder. Sie zeichnen sich durch einen niedrigen Reibwert im Trockenlauf
aus. Weiterhin besitzt dieser Werkstoff eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und
überzeugt mit seiner Chemikalienbeständigkeit.