- Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
- Schutzart: IP65
- Haltemoment: 5,90 Nm
- Nennstrom: 6,40 A
- Motoranschluss: Anschlussleitung 1m mit Molex-Stecker
- Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA34
Das Kraftpaket der großen Baugröße
Der größte Schrittmotor aus der Produktreihe besticht mit seinem extrem großen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet er in der Automation, wie z.B. bei CNC-Maschinenverstellung oder Robotern. Der Motoranschluss ist hier eine Leitung mit offener Litze. Diese ragt 1m aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Damit nicht nur das Motorgehäuse eine Schutzart von IP65 aufweist, ist dieser Motor noch mit einem Wellendichtring ausgestattet worden. Somit weist der komplette Motor eine IP65 Klassifizierung auf.