- Sofort einsatzbereit. Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
- Links/Rechts Lauf mittels digitalem Eingang
- Geschwindigkeiten & Beschleunigungen mittels externem PWM Eingangssignal
- 12-24V Versorgungsspannung
- 10A Nennstrom / 30A Peakstrom
- Mit Gehäuse für industriellen Einsatz
- Passende Musterprogramme
drylin® D5 Gleichstrommotorendstufe
dryve Motorsteuerung – Anschließen & ansteuern...
DC Motoren verschleißfrei im Links-/Rechtslauf betreiben – ganz einfach mit der neuen Steuerung für drylin® E Antriebssysteme von igus®.
drylin® D5 für Gleichstrommotoren
- Sofort einsatzbereit
- Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
- Links/Rechts Lauf mittels digitalem Eingang
- Geschwindigkeiten & Beschleunigungen mittels externem PWM Eingangssignal
- Mit und ohne Gehäuse verfügbar
- Kostengünstig
- Kostenlose Musterprogramme
Sofort einsatzbereit
Die dryve Motorsteuerung ist sofort einsetzbar. Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig. Anschließen, ansteuern und die Bewegung läuft.
Einfache Bewegungssteuerung – JOG Mode
Sollen Bewegungen mit der Motordrehzahl auf „Knopfdruck“ ausgeführt werden, so kann dies mit dem JOG Mode umgesetzt werden. Durch digitale Signale einer übergeordneter Steuerung kann die DC Motorsteuerung auch Automatisierungsaufgaben umsetzen.
Industriestandards
Durch ein extern angelegtes PWM (Puls-Weiten-Modulation) Signal, kann die Motordrehzahl und die Beschleunigung eingestellt werden.
Starke Technik
Der große Versorgungsspannungsbereich von 12-24V ermöglicht viele Einsatzfelder. Der hohe Nennstrom von 10A und 30A Peakstrom bewirkt kraftvolle und dynamische Bewegungen.