iglidur® J, Rundstab, der Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
 iglidur® J Halbzeuge | Der vielseitige Dauerläufer
Die iglidur® J-Halbzeuge zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J-Halbzeuge nicht für extreme Belastungen geeignet.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische Anwendungsbereiche  
Wann nehme ich es?
  • Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
  • Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hervorragenden Verschleiß- und Reibwerten benötigt wird
  • Wenn Bedarf an iglidur® in Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen besteht
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenniglidur® in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren
 
 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.