- Niedriger Reibungskoeffizient
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Geräuscharm
iguform S270 Zahnstangen, mm
Neu
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Art-Nr.
Technik verbessern
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Geräuscharm
Kosten senken
- Wirtschaftliche Serienfertigung durch Spritzguss
- Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
- Ab Stückzahl 1 ab Lager verfügbar
Hinweis zur Maßangabe
Die tatsächliche Länge hängt vom Modul ab und ist ein Vielfaches der Teilung. Die Zahnstangen beginnen und enden mit einem vollen Zahn und können daher auf die gewünschte Länge gepaart werden.
Hinweis zu den Zahnstangen
Durch Eigenspannungen im Material und fertigungstechnische Gegebenheiten kann es zu Verzug kommen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionalität der Zahnstangen, da sie durch die Montage wieder in die richtige Form gebracht werden.
Hinweis für die mechanische Nachbearbeitung der Katalogartikel
Die spritzgegossenen Zahnräder können durch die Fertigung entstandene Lunker enthalten. Bei der Nachbearbeitung können diese sichtbar werden. Die Funktion der Bauteile wird dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt.