- Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
- Schutzart: Motorgehäuse IP65 (Wellenabdichtung IP52)
- Haltemoment: 2,00 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Motoranschlüsse: Metrische M8/M12 Stecker
- Bremsspannung: 24V
- integrierte Bremse für vertikale Lasten
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, Encoder und Bremse, NEMA 23
Die bekannteste Schrittmotorgröße
Der Schrittmotor besticht durch sein hohes Drehmoment und kompakten Maße. Er eignet sich perfekt für eine Vielzahl an Applikationen im mittleren Lastbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendungsgebiete sind preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Der Motor wird über einen metrischen M12(17) Stecker angeschlossen. Dieser ist direkt am hinteren Teil des Motorgehäuses verbaut. Der Vorteil, der sich daraus erschließt, ist dass das Motorgehäuse eine IP65 Schutzart erreicht. Ebenfalls besitzt der Encoder einen metrischen M12(17) Stecker. Der Encoder ist im Motorgehäuse mit integriert. Die beiden Stecker sind somit im hinteren Teil des Motors nebeneinander. Zusätzlich weist der Motor eine Bremse auf. Dies ist auch ein metrischer Stecker der M8 Größe. Die Bremse ist gleicherweise im Motor verbaut.