514: Verschlußschraube
Diese Verschlussschrauben eignen sich zum sauberen Verschliessen von nicht benötigten Gewindebohrungen
in Gehäusen oder Verteilerdosen.
Features:
- Teile mit metrischem Gewinde: PA-GF - Teile mit PG Gewinde:
PS
- Halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
- IP54
- Temperaturbereich: -20 °C bis
+60 °C; kurzzeitig +100 °C
Material: Glasfaserverstärktes Polyamid hellgrau